Loading

SLC™ 500 和 RSLogix 500® 编程

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCPS41
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 4天
讲师指导Course目录

课程目的

本课程为您提供使用 RSLogix 500® 软件高效编写 SLC™ 500 处理器程序所需的资源和动手练习,以满足给定规范的要求。在本课程中,您将逐步创建一个程序,以满足给定功能规范的要求。在构建项目的过程中,您将获得可应用于您自己 RSLogix 500 项目的经验。课程中的每一课都专注于编程序列中的一个步骤。您的讲师将介绍每个步骤,并演示完成该步骤所需的过程。

在演示每个过程后,您将有机会通过选择适当的指令、起草和编写梯形图逻辑,以及使用 SLC 500 工作站测试项目来应用所学知识。然后,您将能够将您的编程与现有示例进行比较。

课程目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 识别 SLC™ 500 系统组件
  • 入门 RSLogix 500® 软件
  • 与 SLC™ 500 处理器通信
  • 创建新项目
  • 确定地址并分配符号
  • 起草梯形图逻辑
  • 选择和编程位指令
  • 输入、编辑和验证梯形图逻辑
  • 确定程序流程并创建子例程
  • 选择和编程定时器指令
  • 选择和编程计数器指令
  • 输入和搜索文档
  • 组织数据表
  • 选择和编程数学指令
  • 选择和编程数据处理指令
  • 选择和编程比较指令
  • 测试项目
  • 配置和预览项目报告

适合参加的人群

负责使用 RSLogix 500 软件对 SLC 500 应用程序进行编程的人员应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 具备基本的控制和电气原理知识
  • 具备在 Microsoft Windows 95 或 Windows NT 环境下操作个人计算机的经验
  • 具备可编程控制器的工作知识或已完成PLC-5/SLC 500 和 RSLogix 基础课程 (CCP122)

学生材料

为增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册,包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验指导,包含动手练习
  • RSLogix 500 和 SLC 500 程序指南,提供完成常见 RSLogix 500 软件任务(包括练习中的任务)所需的所有步骤。按照本工作指导中的步骤,您可以立即将课程中学到的知识应用到自己的工作中。

动手练习

通过使用与交互式输入/输出模拟器相连的 SLC 500 处理器进行的动手练习,您将提升编程和问题解决技能。在整个课程中,您将创建、起草并编写一个控制模拟自动洗车机的实际 RSLogix 500 项目。您可以将自己的工作与现有示例进行比较。

Next Level Learning

掌握本课程所涵盖的维护和故障处理技能后,您可能希望通过参加SLC 500 和 RSLogix 500 维护和故障处理课程 (CCPS43) 来扩展您的逻辑和编程知识。

课程议程

第 1~4 天

  • 识别 SLC™ 500 系统组件
  • RSLogix 500® 软件入门
  • 与 SLC™ 500 处理器通信
  • 创建新项目
  • 确定地址并分配符号
  • 起草梯形图逻辑
  • 选择和编程位指令
  • 输入、编辑和验证梯形图逻辑
  • 确定程序流程并创建子例程
  • 选择和编程定时器指令
  • 选择和编程计数器指令
  • 输入和搜索文档
  • 组织数据表
  • 选择和编程数学指令
  • 选择和编程数据处理指令
  • 选择和编程比较指令
  • 测试项目
  • 配置和预览项目报告
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left SLC™ 500 和 RSLogix 500® 编程