Loading

Kinetix 6500 故障排除和项目解析

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCN201
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 3天
讲师指导Course目录

课程目的

完成本课程后,您将能够应用维护和故障处理技术来诊断和纠正 Kinetix® 6500 伺服驱动系统中可能出现的常见问题。您将通过使用 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序的动手练习来练习系统的操作和故障处理。

在您掌握了 Fundamentals of Motion Control (CCN130) 课程中所学的技能基础上,您将进一步掌握维护和故障处理多轴运动控制系统的技能。您将通过利用网页、系统 LED 和 Logix Designer 等工具,练习识别与硬件、软件和运动网络相关的故障。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 识别 Kinetix 6500 伺服驱动器的物理组件和接线
  • 解读 Kinetix 6500 伺服驱动器状态指示器
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序:
    • 确定驱动器及其关联轴的状态
    • 测试 Kinetix 6500 伺服驱动器轴的接线和信号
    • 趋势分析 Kinetix 6500 伺服驱动器轴的状态信息
    • 整定 Kinetix 6500 伺服驱动器轴
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中:
    • 验证 Kinetix 6500 伺服驱动器及驱动器轴的配置
    • 解读 Kinetix 6500 伺服驱动器轴的运动状态指令
    • 解读 Kinetix 6500 伺服驱动器轴的运动移动指令
    • 对 Kinetix 6500 伺服驱动器轴的梯形图逻辑进行故障排查
  • 对 Kinetix 6500 伺服驱动器控制模块的通信故障进行排查
  • 访问 Kinetix 6500 伺服驱动器网页
  • 拆卸并更换 Kinetix 6500 伺服驱动器

适合参加的人群

需要维护和排除 Kinetix 6500 运动控制系统故障的个人应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 完成Motion Control Fundamentals课程 (CCN130) 或具备变频器、反馈设备以及速度和位置环系统的同等知识或经验
  • 完成Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 系统基础课程 (CCP146) 或具备 ControlLogix® 平台和基本梯形图逻辑的同等知识或经验

学生材料

为了增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册提供学习活动和动手练习。每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈
  • Studio 5000 Logix Designer 和 Logix5000 运动控制步骤指南,提供了在 Logix5000™ 系统中使用 Logix Designer 和 RSLinx® Classic 软件执行运动控制任务的操作步骤

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过使用Kinetix 6500 伺服驱动器(ABT-TDK6500EN2TR) 和ControlLogix 工作站 – 无运动 (10 槽机架)(ABT-TDCLX3-C) 工作站进行各种动手练习,练习课程中所学的技能。练习内容侧重于每节课介绍的技能。

您将使用包含真实和模拟设备的 Kinetix 和 ControlLogix 工作站,练习维护和故障处理 Kinetix 6500 系统所涉及的任务和概念。在学习维护和故障处理技术后,您将学习如何解释运动控制应用的 Logix Designer 项目,以及如何测试和调整替换的 Kinetix 6500 系统。

进阶学习

了解本课程涵盖的主题和技能后,您可能希望参加特定的安全培训,例如:

  • Studio 5000 Logix Designer 4 级:Kinetix 6500 (CIP) 编程课程 (CCN144)
  • Studio 5000 Logix Designer 2 级:ControlLogix 维护和故障处理课程 (CCP153)

课程议程

Day 1

  • 识别 Kinetix 6500 伺服驱动器的物理组件和接线
  • 解读 Kinetix 6500 伺服驱动器状态指示灯
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序确定驱动器及其相关轴的状态
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中验证 Kinetix 6500 伺服驱动器配置
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中验证 Kinetix 6500 伺服驱动器轴配置

Day 2

  • 排除 Kinetix 6500 伺服驱动器控制模块通信故障
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序测试 Kinetix 6500 伺服驱动器轴的接线和信号
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序跟踪 Kinetix 6500 伺服驱动器轴的状态信息
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序调节 Kinetix 6500 伺服驱动器轴

Day 3

  • 解读 Studio 5000 Logix Designer 项目中 Kinetix 6500 伺服驱动器轴的运动状态指令
  • 解读 Studio 5000 Logix Designer 项目中 Kinetix 6500 伺服驱动器轴的运动移动指令
  • 排除 Studio 5000 Logix Designer 项目中 Kinetix 6500 伺服驱动器轴的梯形图逻辑故障
  • 访问 Kinetix 6500 伺服驱动器网页
  • 拆卸和更换 Kinetix 6500 伺服驱动器
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程