Loading

Kinetix 5700 伺服驱动器培训工作站

零件号:ABT-TDK5700-B

分享:

EmailEmail
PrintPrint
Kinetix 5700 伺服驱动器

工作站功能

使用此工作站,您可以通过 Studio 5000 Logix Designer® 软件和 CompactLogix 集成运动,在 EtherNet/IP 网络上配置、编程、调试和运行 Kinetix 5700 伺服驱动器。此工作站为模拟整个工厂中运行的相同控制方案提供了一种方法。

Kinetix 5700 工作站旨在优化工作场所模拟,并提升学生在通过 EtherNet/IP 网络控制的集成运动应用中进行编程和故障排除的技能。 


培训目的

该工作站适用于希望练习在工厂现场不常执行的工作任务的客户。该工作站旨在作为加强和维护技能的辅助工具。

主要部件

网络硬件

  • CompactLogix™ Enet 控制器

控制硬件

  • 2×VPL 电机
  • 2×光敏开关

操作员界面面板

  • 急停按钮 

单元尺寸

  • 高度:25″(63.5cm)
  • 长度:21″(53.5cm)
  • 深度:15.5″(39.5cm)
  • 重量:101lb(45.5kg)

220-240V 插头选件

有关在 EMEA/AP 使用的工作站的 220-240V 插头选件,请参见文献库中的可用文档(GMST10-PP524)。

相关产品

工作站可与以下产品配合使用:

  • Studio 5000 Logix Designer and Logix 5000™ Motion Control Procedures Guide(出版号 ABT-1756-TSJ52)
  • Studio 5000 Logix Designer 4 级:Kinetix 5700(CIP)编程(ABT-CCN144-A-TLB)

准备好与培训招生专家交谈了吗?

如何购买

要购买培训产品或了解我们的培训解决方案的更多信息,请 联系您当地的销售办事处或分销商。

如何获得支持

需要课程选择、工作站选项或更多帮助?
请联系培训服务。

背景纹理灰色渐变
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 支持
  3. Chevron LeftChevron Left 员工发展培训服务
  4. Chevron LeftChevron Left 培训工作站