Loading

Kinetix 5700 故障排除和项目解读

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCN202
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Motion Control Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 3天
讲师指导Course目录

课程目的

完成本课程后,您将能够应用维护和故障处理技术,诊断和纠正 Kinetix® 5700 伺服驱动系统中可能出现的常见问题。

您将通过使用 Studio 5000 Logix Designer® 应用程序的动手练习,练习系统的操作和故障处理。

在您在 Fundamentals of Motion Control(课程编号:CCN130)课程中掌握的技能基础上,您将学习维护和故障处理多轴运动控制系统。您将通过利用网页、系统LED和 Studio 5000 Logix Designer 状态指示灯等工具,练习识别与硬件、软件和运动网络相关的故障。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 定位 Kinetix 5700 系统组件
  • 使用 Kinetix 5700 伺服驱动器硬件检索系统状态信息
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 项目检索系统状态信息
  • 对 Kinetix 5700 伺服驱动器系统的通信故障进行故障排除
  • 测试 Kinetix 5700 伺服驱动器系统的接线和信号
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 项目对 Kinetix 5700 伺服驱动器系统的状态信息进行趋势分析
  • 访问 Kinetix 5700 伺服驱动器网页
  • 在 Studio 5000 Logix Designer 项目中解释运动状态和运动移动指令
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 项目对集成运动应用代码进行故障排除
  • 拆除和更换 Kinetix 5700 伺服驱动器

适合参加的人群

需要维护和排除 Kinetix 5700 运动控制系统故障的个人应参加本课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 完成Motion Control Fundamentals课程 (CCN130) 或具备伺服驱动器、反馈设备以及速度和位置环系统的同等知识或经验
  • 完成Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 系统基础课程 (CCP146) 或具备 Logix5000™ 平台和基本梯形图逻辑的同等知识或经验

学生材料

为了增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册提供学习活动和动手练习。每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈
  • Studio 5000 Logix Designer 和 Logix5000 程序指南,提供在 Logix Designer 项目中完成常见运动控制相关任务以及基本项目组织任务所需的步骤

动手练习

动手练习是学习的重要组成部分,本课程提供了大量的动手练习机会。您将使用包含真实和模拟设备的工作站来练习维护和排除 Kinetix 5700 系统故障所涉及的任务和概念。

在学习维护和故障排除技术后,您将学习如何解读用于运动控制应用的 Logix Designer 项目,以及如何测试和调整替换的 Kinetix 5700 系统。

Next Level Learning

掌握本课程所涵盖的技能后,您将做好准备,根据您的需求参加其他 Rockwell Automation 课程:

  • Studio 5000 Logix Designer 4 级:Kinetix 5700 (CIP) 编程课程 (CCN144-A)
  • Studio 5000 Logix Designer 2 级:ControlLogix 维护和故障排除课程 (CCP153)

课程议程

Day 1

  • 识别 Kinetix 5700 伺服驱动系统的物理组件
  • 使用 Kinetix 5700 伺服驱动硬件检索系统状态信息
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 项目检索系统状态信息
  • 综合动手练习:诊断 Kinetix 5700 伺服驱动系统

Day 2

  • 排查 Kinetix 5700 伺服驱动系统的通信故障
  • 测试 Kinetix 5700 伺服驱动系统的接线和信号
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 项目对 Kinetix 5700 伺服驱动系统的状态信息进行趋势分析
  • 访问 Kinetix 5700 伺服驱动网页
  • 解释 Studio 5000 Logix Designer 项目中的运动状态和运动指令

Day 3

  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 项目排查集成运动应用代码故障
  • 综合动手练习:使用 Kinetix 5700 伺服驱动器排查集成运动应用系统故障
  • 拆卸和更换 Kinetix 5700 伺服驱动器
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix 5700 故障排除和项目解析