Loading

GuardLogix 应用开发与故障排除

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: SAF-LOG104
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: Safety Courses
  • 类别: Program Design
  • 持续时间: 3天
讲师指导Course目录

课程目的

您将有机会通过以下方式开发和实践这些技能:

  • 学习 GuardLogix 概念和术语
  • 创建和配置 GuardLogix 项目
  • 添加和配置 CompactBlock™ Guard I/O™ 与 POINT Guard I/O™ 安全模块
  • 生成安全签名并锁定/解锁 GuardLogix 控制器
  • 编写安全指令
  • 对 GuardLogix 项目进行故障排除

目标

完成本课程后,您将能够为 GuardLogix® 系统创建 Studio 5000 Logix Designer® 项目,并对先前运行的 GuardLogix® 系统进行故障处理。


适合参加的人群

本课程适合需要为 GuardLogix 系统创建、监视和排除 Studio 5000 Logix Designer 项目和硬件故障的人员。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 了解国际机器安全标准
  • 已完成以下任一课程:
    • Studio 5000 Logix Designer 3 级:项目开发课程 (CCP143)
    • 加速 Logix5000 程序员证书课程 1 级课程 (CCP250)

技术要求

Rockwell Automation 为学生在课堂上使用的所有技术提供支持。学生参加本课程时无需携带任何技术设备。

学生材料

为了增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册,包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册,提供学习活动和动手练习,每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈
  • Studio 5000 Logix Designer 和 Logix5000 程序指南,提供所有 Logix5000 硬件平台通用任务的分步说明。按照本工作指导中的步骤,您可以立即将所学内容应用到自己的工作中。

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过以下方式练习所学技能:

  • 针对每节课介绍的技能的练习
  • 在 GuardLogix 工作站上执行练习

更高层次的学习

了解本课程涵盖的主题和技能后,您可能希望参加特定的安全培训,例如:

  • 安全继电器和设备维护与故障处理课程 (SAF-COM101)

课程议程

第 1 天

  • 识别 GuardLogix 控制器功能
  • 识别 GuardLogix 系统硬件组件
  • 配置 Controller Properties 和安全选项
  • 为 GuardLogix 项目配置 Guard I/O™ 安全模块
  • 下载和上传 GuardLogix 项目

第 2 天

  • 生成和使用 GuardLogix 安全数据
  • 通过 EtherNet/IP 网络并映射安全标签
  • 编程双通道输入停止指令
  • 编程带测试和静音的双通道输入停止指令
  • 编程传感器静音指令
  • 编程可配置的冗余输出指令
  • 编程五位置模式选择器指令
  • 编程安全地毯指令

第 3 天

  • 排查 GuardLogix 控制器问题
  • 排查和更换 Guard I/O™ 安全模块
  • 综合实践:编程安全指令
  • 综合实践:排查 GuardLogix 系统组件故障
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left GuardLogix 应用开发与故障排除