Loading

加速版 Logix5000 维护员证书 1 级

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP300
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 5天
讲师指导Course目录

课程目的

本加速课程适合能够快速学习和应用 Logix5000™ 概念、术语、硬件故障处理技能以及在 Studio 5000 Logix Designer® 项目中解释梯形图逻辑的个人。该课程将帮助您准备 Logix5000 维护员证书课程 1 级证书考试,考试费用包含在课程价格中。您将有机会通过以下方式发展和练习这些技能:

  • 学习以下内容所用的基本概念和术语:
    • Logix5000 系统硬件
    • Studio 5000 Logix Designer 应用程序
    • RSLinx® Classic 软件
  • 练习诊断和故障处理问题的策略:
    • 控制器、输入/输出或其他硬件的配置问题
    • 电气噪声
    • 故障/失效的现场设备
    • EtherNet/IP™ 网络问题

完成本课程后,您应能够对先前运行的 Logix5000 系统进行故障处理并恢复正常运行。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 了解控制系统
  • 定位 Logix5000 系统组件
  • 将计算机连接到通信网络
  • 使用 RSLinx Classic 软件和旋转开关为 EtherNet/IP™ 网络分配 IP 地址
  • 浏览 Studio 5000 Logix Designer 应用程序
  • 下载、上传和联机
  • 定位输入/输出标签和设备
  • 解释、监视和编辑标签值
  • 隔离 Logix5000 系统中的问题
  • 对电气、数字量输入/输出模块、模拟量输入/输出模块、Logix5000 系统 EtherNet/IP™ 网络和分布式输入/输出模块问题进行故障处理
  • 解释简单的梯形图逻辑结构
  • 记录和搜索梯形图逻辑

适合参加的人群

本课程适合需要维护和排除 Logix5000 系统故障且具有 Logix5000 系统相关工作经验的个人。

课程说明:本课程包含 CCP153、CCP299 和 CCCL21 课程中的许多课程内容,采用加速的五天制形式。请勿同时参加这三个课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 具备阅读接线图的经验
  • 在过去两年内至少完成过一门 Rockwell Automation Logix5000 课程
  • 正在攻读 Logix5000 维护人员证书

学生材料

为了增强和促进学生的学习体验,课程包中提供了以下材料:

  • 学员手册 – 包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册 – 提供学习活动和动手练习。每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈
  • Studio 5000 Logix Designer 和 Logix5000 规程指南 – 提供完成所有 Logix5000 控制器通用基本软件任务所需的步骤。按照本工作指导中的规程,您可以立即将所学内容应用到自己的工作中。

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过使用 ControlLogix with 5069 Compact I/O 工作站 (ABT-TDCLX4) 进行各种动手练习,来练习所学的技能。这些练习侧重于每节课介绍的技能。

证书评估

证书评估的访问权限自课程结束之日起有效期为90天,评估结果将通过电子邮件提供。

课程大纲

第 1 天

  • 了解控制系统 • 定位 Logix5000 系统组件
  • 将计算机连接到通信网络
  • 使用 RSLinx Classic 软件和旋转开关为 EtherNet/IP™ 网络分配 IP 地址
  • 浏览 Studio 5000 Logix Designer 应用程序

第 2 天

  • 下载、上传和联机
  • 定位输入/输出标签和设备
  • 解释、监视和编辑标签值
  • 隔离 Logix5000 系统中的问题
  • 电气问题故障处理
  • 数字量输入/输出模块问题故障处理

第 3 天

  • 模拟量输入/输出模块问题故障处理
  • Logix5000 系统 EtherNet/IP™ 网络问题故障处理
  • 分布式输入/输出模块问题故障处理
  • 综合动手练习 – Logix5000 硬件和 EtherNet/IP™ 网络问题故障处理
  • 解释简单的梯形图逻辑结构
  • 记录和搜索梯形图逻辑

第 4 天

  • 强制输入/输出和切换位
  • 在线编辑梯形图逻辑
  • 解释定时器和计数器指令
  • 解释数学、比较和移动指令
  • 解释复制和文件填充指令

第 5 天

  • 解释程序控制指令
  • 使用趋势图分析和故障处理系统
  • Logix5000 控制器问题故障处理
  • 更新 Logix5000 固件
  • 管理 Studio 5000 Logix Designer 项目文件
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left 加速版 Logix5000 维护员证书 1 级