Loading

Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 基础知识与故障排除

分享:

EmailEmail
PrintPrint
  • 课程编号: CCP299
  • 类型: Instructor-led
  • 技术: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses
  • 类别: Maintain Troubleshoot
  • 持续时间: 4.5天
讲师指导Course目录

课程目的

完成本课程后,您应能够对先前正常运行的 ControlLogix® 系统进行故障排查并恢复正常运行。您将有机会通过以下方式开发和练习这些技能:

  • 学习基本概念和术语,包括:
    • ControlLogix 系统硬件
    • Studio 5000 Logix Designer® 应用程序
  • 练习系统化的诊断和故障排查策略:
    • 配置问题
    • 电气噪声
    • 故障/失效的现场设备
    • 控制器输入/输出或其他硬件问题
  • 进行动手练习

所有 Logix5000™ 系统都使用相同的控制引擎,因此任务类似。您将看到其他系统的相关参考资料。

目标

完成本课程后,学员应能够执行以下任务:

  • 定位 CompactLogix 系统组件
  • 浏览 Logix Designer 应用程序
  • 将计算机连接到通信网络
  • 下载并联机
  • 定位输入/输出标签和设备
  • 解释 Logix Designer 项目组织和执行
  • 解释梯形图逻辑结构
  • 定位和编辑标签值
  • 解释位和常用指令
  • 解释数组
  • 解释用户自定义数据类型的标签
  • 搜索项目组件
  • 强制输入/输出和切换位
  • 对数字量 I/O、模拟量IO、远程输入/输出、控制器、电源和噪声相关问题进行故障处理
  • 更新 Logix5000 固件
  • 使用趋势图分析和故障处理系统
  • 在线编辑梯形图逻辑
  • 管理 Logix Designer 项目文件
  • 记录和打印组件

适合参加的人群

本课程适合需要维护和排除 ControlLogix 系统故障但没有 ControlLogix 系统工作经验的个人。

课程说明:本课程包含 CCP146 和 CCP153 课程中的许多课程内容,采用四天半的合并格式。请勿同时参加这三门课程。

先决条件

要成功完成本课程,需要满足以下先决条件:

  • 能够执行基本的 Microsoft Windows 任务
  • 具备常见工业控制系统概念的相关经验

学生材料

为了增强和促进学生的学习体验,课程包中提供以下材料:

  • 学员手册,包含本课程中介绍的关键概念、定义、示例和活动
  • 实验手册,提供学习活动和动手练习。每个练习后都包含解决方案,以便立即获得反馈
  • Logix5000 系统术语表,包含 Logix5000 系统的专用术语和定义,并定义了 Logix5000 系统的关键术语
  • Studio 5000 Logix Designer 和 Logix5000 规程指南,提供完成所有 Logix5000 硬件平台通用的基本任务所需的步骤
  • ControlLogix 故障处理指南,包含诊断和故障处理常见 ControlLogix 系统问题的系统方法

动手练习

在整个课程中,您将有机会通过使用 ControlLogix – No Motion (10-slot chassis) 工作站 (ABT-TDCLX3-C) 进行各种动手练习,来练习所学技能。练习内容侧重于每节课介绍的技能。

综合练习将多项关键技能结合在一起并同时进行练习。

课程议程

  • 查找 ControlLogix 组件
  • 浏览 Studio 5000 Logix Designer 应用程序
  • 将计算机连接到通信网络
  • 下载和联机
  • 查找输入/输出标签和设备
  • 解读 Studio 5000 Logix Designer 项目组织和执行
  • 解读梯形图逻辑结构
  • 查找和编辑标签值
  • 解读位指令
  • 解读常用指令
  • 解读数组
  • 解读用户自定义数据类型的标签
  • 搜索项目组件
  • 综合练习 - 解读基本项目
  • 强制输入/输出和切换位
  • 数字量输入/输出故障处理
  • 模拟量IO故障处理
  • 远程输入/输出故障处理
  • 更新 Logix5000 固件
  • 控制器故障处理
  • 电源故障处理
  • 使用趋势图分析和故障处理系统
  • 综合练习 - 故障处理基本项目
  • 在线编辑梯形图逻辑
  • 管理 Studio 5000 Logix Designer 项目文件
  • 记录和打印组件
  • 噪声相关问题故障处理
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
  4. Chevron LeftChevron Left 教师指导课程
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Logix Designer 1 级:ControlLogix 基础知识和故障排除