对于苛刻的应用、智能机器和制造设备、过程机会以及基本和智能控制需求:凭借我们的大型、小型、过程和微型控制系统满足所有这些要求。我们大型和小型控制系统中的安全认证控制器不会忘记您的安全顾虑,会为您的安全完整性等级 2 和安全完整性等级 3 应用需求提供支持。
非常适用于需要高可用性、高性能通信、I/O 和最高 256 轴运动控制的应用。
可用于标准、安全、极端温度和 On-Machine 机型,适用于过程、运动、离散和高可用性应用。
我们的 ASEM™ 6300 工业计算机专为提高 ControlLogix® 控制系统的安全性和可靠性而设计。每个型号都是单独设计的,旨在尽可能减少或消除频繁出现的故障点,以创建一个更加安全、可靠和经济实用的可视化系统。
使用 ControlLogix® 5580 和 CompactLogix™ 5380 过程控制器,可以降低外形尺寸和总体拥有成本。Logix 系列能力的扩展以及顶尖的处理能力可尽可能降低 PlantPAx® 架构的复杂性。
非常适用于从小型独立设备到高性能分度工作台的应用,支持最多 16 轴的集成运动。
经济实用的小型智能控制器,可以在 GuardLogix® 之间或其他 SmartGuard™ 安全控制器之间执行安全互锁。
Rockwell Automation 已宣布一些 SLC 500 Bulletin 编号的产品已停产,不再销售。鼓励客户迁移至我们更新的 CompactLogix™ 5380 或 5370 控制平台。
专为需要灵活的通信、脉冲序列输出 (PTO) 运动和更高 I/O 能力(高达 304 个 I/O 点)的大型独立机器控制应用而设计的可编程逻辑控制器。
可编程逻辑控制器,支持最多 192 个 I/O 点,同时提供高性能 I/O、中断和脉冲序列输出 (PTO) 运动,以及嵌入式以太网。
专为需要最多 36 个 I/O 点、嵌入式以太网、microSD™ 槽(用于配方和数据记录)以及模拟 I/O 的小型独立机器控制和远程自动应用而设计。
可编程逻辑控制器,具有更高的 I/O 计数、更快的高速计数器模块、脉冲序列输出 (PTO)、更强的网络功能,以及 LCD 面板的背光功能。
可作为具有高电流继电器输出的智能继电器,同时兼具微型可编程逻辑控制器的编程功能。
使用 Micro800™ 控制器中节省空间的插件模块和附件对您的应用进行定制。