Loading
OptixPanel™ 图形终端
新产品

OptixPanel 图形终端
Allen-Bradley

我们的新型图形终端有何独特之处? OptixPanel™ 图形终端可在密封式 HMI 设备中为您提供类似 PC 的用户体验。
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(12)
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
我们的新型图形终端有何独特之处?OptixPanel™ 图形终端在密封式 HMI 设备中为您提供类似 PC 的用户体验。无需保护操作系统,较小的应用程序可从卓越的性价比中受益。这些图形终端还提供各种屏幕尺寸、边框选项、纵横比和触摸屏技术,支持滑动和捏合等手势,便于在工厂车间进行集成。

Allen-Bradley 徽标

简化 您的工厂车间

OptixPanel 终端可以简化管理。由于无法访问操作系统,因此无需使用防病毒软件。它们的屏幕尺寸从 21.5 英寸宽屏到 4.3 英寸(大约是手机的大小)不等。这些终端更具成本效益,为机器级应用提供经济实用的解决方案。

OptixPanel 图形终端运行 FactoryTalk® Optix™ 和 FactoryTalk® Remote Access™ 软件,提供灵活性、可扩展性和增强的连接性。

OptixPanel 图形终端的实际优势
一名女士正在使用 OptixPanel Standard 图形终端的触摸屏,面向右侧。
电子书
OptixPanel 图形终端的实际优势

OptixPanel 图形终端可用作工业计算机的替代品。它们更易于管理,提供更多屏幕尺寸选项,是小型应用项目的理想选择


FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
软件
软件
FactoryTalk Optix
通过协作、可扩展性和互操作性实现人机界面、工业物联网、边缘和数据平台愿景,从而改善可交付成果并提高效率。

集成了最新的 FactoryTalk® 软件

OptixPanel 图形终端与 FactoryTalk Optix 软件集成,允许基于云的访问过程数据,利用 OPC UA 和 MQTT 等通信标准。使用本地桌面编辑器独立开发应用程序,或通过 Web 浏览器在 FactoryTalk® Optix Studio 的云端协作开发。内置驱动程序支持与所有类型的控制器连接。SaaS 支持的工作流程将使您的团队能够随时随地进行协作,并通过变更跟踪和版本控制自动跟踪谁在何时做了什么。


简化您的运营

将 FactoryTalk Optix 软件与 OptixPanel 图形终端结合使用,构建完整的系统

伦理

可扩展性

开发 HMI 时不必局限于特定的显示硬件。系统会感知目标系统的屏幕尺寸并自动进行调整。

箭形齿轮

模块化

仅许可和部署您特定应用所需的功能。根据需要购买扩展,以便随着需求的变化扩展系统。

桌面监视器软件设计

可扩展性

C# 脚本和 FactoryTalk Optix API 可访问项目中的任何对象,因此您可以构建高度定制的应用程序,甚至在设计和运行时通过 脚本自动创建项目。

使用 FactoryTalk® Remote Access™ 软件随时随地访问您的 OptixPanel HMI 系统

安全

提供安全管理,具备更新和维护项目以及远程故障排除和配置设备的能力,包括通过 FactoryTalk® Hub™ 邀请用户进行协作

透明

OptixPanel Standard 图形终端作为远程网关,提供对远程子网中控制器和其他产品的 FactoryTalk 远程访问

产品配置

Optix 面板标准 2800S-215FM-N1S HMI80Q 215 W PCAP ATEX 右侧

OptixPanel 标准图形终端

  • 屏幕尺寸范围为 7” 至 21.5"
  • 包括各种边框选项、纵横比和触摸屏技术
    • 铝制宽屏或 4:3 单点模拟电阻式触摸屏
    • 铝制真平面 4:3 单点模拟电阻式触摸屏
    • 铝制和玻璃宽屏 PCAP 多点触摸屏
    • 不锈钢 IP69K 宽屏单点模拟电阻式触摸屏
    • 多点触摸变体支持手势(滑动、捏合等)
  • 支持各种连接选项
    • 两个 USB 3.0 端口
    • 两个千兆以太网端口
      • 能够在两个网络上独立运行
      • 能够启用 FactoryTalk Remote Access 连接到本地子网络上的设备
  • 一个 DB9 串行端口(RS232/422/485)隔离
  • 运行 FactoryTalk Remote Access Pro
  • 运行 FactoryTalk Optix,具有 11 个功能令牌,可升级到 15 个
  • 包括 FactoryTalk® Optix™ Runtime Medium 许可证(11 个功能令牌),可升级到 Large(15 个功能令牌)
  • 包括 FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Pro 许可证
Optix panel compact 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4 右侧视图

OptixPanel 紧凑型图形终端

  • 提供 4” 和 7” 屏幕尺寸,令某些应用更为简便
  • 包括各种边框选项和触摸屏技术
    • 铝制宽屏,带单点模拟电阻式触摸屏
    • 铝制和玻璃宽屏,带 PCAP 多点触摸屏
    • 多点触摸变体支持手势(滑动、捏合等)
  • 支持各种连接选项
    • 一个 USB 2.0 端口
    • 一个千兆以太网端口
    • 一个 DB9 串行端口(RS232/422/485),非隔离
  • 运行 FactoryTalk Remote Access Basic
  • 运行 FactoryTalk Optix,带 8 个功能令牌,可升级至 11 个
  • 包括 FactoryTalk® Optix™ Runtime Small 许可证(8 个功能令牌),可升级至 Medium(11 个功能令牌)
  • 包括 FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Basic 许可证,可升级至 Pro 许可证
OptixPanel 标准图形终端
特写镜头:一名女性的手正在使用 OptixPanel 图形终端的触摸屏
OptixPanel 标准图形终端

OptixPanel Standard 图形终端具有更大的屏幕尺寸,并且能够在两个网络上独立运行。

OptixPanel 紧凑型图形终端
一名戴着安全帽和护目镜的男士在工厂车间使用 OptixPanel Compact 图形终端的触摸屏。
OptixPanel 紧凑型图形终端

OptixPanel Compact 图形终端体积更小,令某些应用更为简便。

产品注册
产品注册
产品注册
产品注册可让您轻松管理所有Rockwell Automation产品,并启用延长保修、便捷访问文档及生命周期状态更新。
Unauthorized Sources and Counterfeit Products
Unauthorized Sources and Counterfeit Products
博客
博客
Unauthorized Sources and Counterfeit Products
Learn about the dangers of unauthorized sources and counterfeit products and the importance of avoiding them to protect your business.
安全和防伪产品标签
安全和防伪产品标签
安全和防伪产品标签
作出明智的采购决策。我们的安全标签是 Rockwell Automation 帮助打击假冒活动的一种方式。

工具和资源

Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer
软件
软件
Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer® 是 PanelView™ 5000 系列操作员终端的设计环境。
了解更多信息
下载中心
下载中心
支持
支持
下载中心
访问Rockwell Automation下载中心,确保您的产品保持最新状态。这里包括最新的附加配置文件(AOP)、驱动程序、宏、电子数据表、示例代码库和软件激活。
开始使用
FactoryTalk
FactoryTalk
软件
软件
FactoryTalk
FactoryTalk® 软件旨在为包括物联网在内的高级工业应用生态圈提供支持。
了解更多信息

了解我们的相关产品

FactoryTalk Optix
FactoryTalk
产品
FactoryTalk Optix

FactoryTalk® Optix™ 可帮助您改进流程、提高效率和交付成果,所有这些都集成在一个易于访问的工具中。  利用新的协作、可扩展性和互操作性水平,实现您的 HMI 目标。

产品详情
ASEM 6300 工业计算机
一台带触摸屏的 OptixPanel HMI 面板,显示部分装满的容器的 3D 模型,带有几个旋钮。
产品
ASEM 6300 工业计算机

我们的 ASEM™ 6300 系列工业 PC、瘦客户端和监视器旨在帮助您优化运营。我们的工业 ASEM 6300 PC 和瘦客户端与 FactoryTalk® View 人机界面 (HMI) 软件和 ThinManager® 瘦客户端管理软件相结合,创建了一个完整的可视化系统。

产品详情
PanelView 5000 图形终端
PanelView 5000
产品
PanelView 5000 图形终端

我们的 PanelView™ 5000 图形终端采用直观、现代的设计,并提供增强的 Logix 集成,使用 Studio 5000 View Designer™ 软件。此集成允许工程师输入一次配置信息,并将其用于整个自动化设计。

产品详情
PanelView Plus 7
PanelViewPlus7-4in.1920
产品
PanelView Plus 7

我们的 Bulletin 2711P PanelView™ Plus 7 图形终端有标准版和高性能版。高性能版提供敷形涂覆、不锈钢和机旁 (ArmorView™ Plus 7) 选项,灵活满足您的特定需求。 

产品详情

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
可视化解决方案选型指南 VIEW-SG001_-EN-P
OptixPanel™ 操作面板规格 2800-TD001_-EN-P
安装说明 出版
OptixPanel™ 紧凑型操作面板安装 2800C-IN001_-EN-P
OptixPanel™ 标准操作面板安装 2800S-IN001_-EN-P
User Manuals 出版
OptixPanel™ 紧凑型操作面板用户手册 2800C-UM001_-EN-P
OptixPanel™ 标准操作面板用户手册 2800S-UM001_-EN-P
Product Profiles 出版
OptixPanel 紧凑型图形终端产品简介 2800C-PP001_-EN-P
OptixPanel 标准图形终端产品简介 2800S-PP001_-EN-P
认证
认证
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证
  • KCC
  • RCM 认证
  • UKCA 认证
  • UL 认证

 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 人机界面
  5. Chevron LeftChevron Left OptixPanel™ 图形终端