4 路冗余智能现场总线接线盒
我们的 Bulletin 1788 4 路冗余智能现场总线接线盒提供了一种简单的冗余和容错方法,用于将现场设备连接到 Profibus-PA 或基金会现场总线 (H1) 网络。该单元通过持续监测支线电流并断开故障支线来为四个现场设备支线端口提供网段保护,以便在检测到故障时保护网段的其余部分。冗余配置中的干线监控可实现绕过电缆故障的干线消息重新路由。
我们的 Bulletin 1788 4 路冗余智能现场总线接线盒提供了一种简单的冗余和容错方法,用于将现场设备连接到 Profibus-PA 或基金会现场总线 (H1) 网络。该单元通过持续监测支线电流并断开故障支线来为四个现场设备支线端口提供网段保护,以便在检测到故障时保护网段的其余部分。冗余配置中的干线监控可实现绕过电缆故障的干线消息重新路由。
我们的 Bulletin 1788 6 路智能现场总线接线盒提供了一种将现场设备连接到 Profibus-PA 或基金会现场总线 (H1) 网络的容错方法。该单元包括一个总线输入端口、总线输出端口和六个现场设备支线端口。每个支线端口的总线电流都受到持续监控。如果检测到故障,支线将被隔离,直到故障得到纠正。即使其中一个网段短路,母线上所有剩余的现场设备仍能进行通信。
我们的 Bulletin 1788 冗余 EtherNet/IP™ 到基金会现场总线 (H1) 链接设备为将基金会现场总线设备添加到任何 Logix 平台提供了快速且集成的解决方案。
我们的 Bulletin 1788 冗余 EtherNet/IP™ 到基金会现场总线 (H1) 链接设备为将基金会现场总线设备添加到任何 Logix 平台提供了快速且集成的解决方案。