Loading

OptixPanel 图形终端
Allen-Bradley

是什么让我们的新图形终端脱颖而出? OptixPanel™ 图形终端在密封 HMI 设备中提供媲美 PC 的用户体验。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
Overview
Allen Bradley

是什么让我们的新图形终端脱颖而出? OptixPanel™ 图形终端在密封 HMI 设备中提供媲美 PC 的用户体验。无需采取操作系统安全防护措施,在小型应用中性价比极高。这些图形终端可选广泛的屏幕尺寸、面板边框类型、纵横比和触摸屏技术,支持轻扫、捏合等手势操作,便于轻松集成至工厂车间。

联系分销商 查找销售办事处
SupportSupport
获取支持

简化工厂车间 

OptixPanel 终端可简化管理。由于操作系统无法访问,因此无需安装防病毒软件。终端的屏幕尺寸也从 21.5 英寸宽屏到 4.3 英寸(大约是手机的大小)不等。这些终端更经济实惠,为机器级应用提供了经济实惠的解决方案。

OptixPanel 图形终端运行 FactoryTalk® Optix™ 和 FactoryTalk® Remote Access™ 软件,兼具灵活性和可扩展性,互联能力显著提升。

OptixPanel 图形终端具有真正的优势
使用 OptixPanel Standard 图形终端上触摸屏的女士面朝右侧。
电子书
OptixPanel 图形终端具有真正的优势

OptixPanel 图形终端可作为工业计算机的替代方案。这些图形终端更易于管理,提供更多的屏幕大小选项,是小型应用的理想选择


FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
软件
软件
FactoryTalk Optix
通过协作、可扩展性和互操作性实现人机界面、工业物联网、边缘和数据平台愿景,从而改善可交付成果并提高效率。

与新推出的 FactoryTalk®  软件集成

OptixPanel 图形终端与 FactoryTalk Optix 软件集成,允许利用 OPC UA 和 MQTT 等通信标准对过程数据进行基于云的访问。 使用本地桌面编辑器独立开发应用程序,或通过 Web 浏览器在 FactoryTalk® Optix Studio™ 上在云中协作开发应用程序。内置驱动程序支持连接到所有类型的控制器。通过支持 SaaS 的工作流程,您的团队能够随时随地进行协作,通过更改跟踪和版本控制自动跟踪谁在何时做了什么。


简化运营方式

将 FactoryTalk Optix 软件与 OptixPanel 图形终端一起用于完整的系统

道德规范

可扩展性

开发您的 HMI,无需连接特定显示硬件。系统可感应目标系统的屏幕大小并自动调整。

模块化

仅许可和部署希望特定应用程序具有的功能。根据需要购买扩展,以在您的需求发生变化时扩展系统。

Desktop-Monitor-Software-Design

可扩展性

借助 C# 脚本编写和 FactoryTalk Optix API,您可以访问项目中的任意对象,确保在设计阶段和运行时均可构建高度自定义的应用程序, 甚至通过脚本编写自动创建项目。

通过 FactoryTalk® Remote Access™ 软件随时随地访问您的 OptixPanel HMI 系统

高安全性

提供安全管理功能——远程执行项目更新和维护以及设备故障排除和配置,包括邀请用户通过 FactoryTalk® Hub™ 开展协作

透明

OptixPanel Standard 图形终端充当远程网关,为远程子网上的控制器和其他产品提供 FactoryTalk Remote Access

产品配置

Optix panel standard 2800S-215FM-N1S HMI80Q 215 W PCAP ATEX 右侧

OptixPanel Standard 图形终端

  • 提供 7 英寸到 21.5 英寸屏幕尺寸
  • 包括各种面板边框选项、纵横比和触摸屏技术
    • 铝制宽屏或 4:3,带单触式模拟电阻屏
    • 铝制纯平 4:3,带单触式模拟电阻屏
    • 铝制和玻璃宽屏,带 PCAP 多点触摸屏
    • 不锈钢 IP69K 宽屏,带单触式模拟电阻屏
    • 多点触摸类型中的屏幕支持手势(滑动、捏合等)
  • 支持各种连接选项
    • 2 个 USB 3.0 端口
    • 2 个千兆以太网端口
      • 能够在两个网络上独立运行
      • 能够启用与本地子网上的设备的 FactoryTalk Remote Access 连接
  • 1 个 DB9 串行端口 (RS232/422/485),隔离型
  • 运行 FactoryTalk Remote Access Pro
  • 运行具有 11 个功能令牌的 FactoryTalk Optix,可升级至 15 个
  • 包括 FactoryTalk® Optix™ Runtime  Medium 许可证(11 个功能令牌),可升级至 Large(15 个功能令牌)
  • 包括 FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Pro 许可证
Optix panel compact 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4 右侧视图

OptixPanel Compact 图形终端

  • 提供 4 英寸和 7 英寸屏幕尺寸,使某些应用更简单
  • 包括各种面板边框选项和触摸屏技术
    • 铝制宽屏,带单触式模拟电阻屏
    • 铝制和玻璃宽屏,带 PCAP 多点触摸屏
    • 多点触摸类型中的屏幕支持手势(滑动、捏合等)
  • 支持各种连接选项
    • 1 个 USB 2.0 端口
    • 1 个千兆以太网端口
    • 1 个 DB9 串行端口 (RS232/422/485),非隔离型
  • 运行 FactoryTalk Remote Access 基础版
  • 运行具有 8 个功能令牌的 FactoryTalk Optix,可升级至 11 个
  • 包括 FactoryTalk® Optix™ Runtime Small 许可证(8 个功能令牌),可升级至 Medium(11 个功能令牌)
  • 包括 FactoryTalk® Remote Access™ Runtime 基础版许可证,可升级至 Pro 许可证
OptixPanel Standard 图形终端
使用 OptixPanel 图形终端触摸屏的女性手部特写
OptixPanel Standard 图形终端

OptixPanel Standard 图形终端具有更大的屏幕尺寸,能够在两个网络上独立运行。

OptixPanel Compact 图形终端
戴着安全帽和护目镜的男子在工厂里使用 OptixPanel Compact 图形终端上的触摸屏。
OptixPanel Compact 图形终端

OptixPanel Compact 图形终端具有更小的物理尺寸,使某些应用更简单。 

产品注册
产品注册
产品注册
产品注册可让您轻松管理所有Rockwell Automation产品,并启用延长保修、便捷访问文档及生命周期状态更新。
安全和防伪产品标签
安全和防伪产品标签
安全和防伪产品标签
作出明智的采购决策。我们的安全标签是 Rockwell Automation 帮助打击假冒活动的一种方式。

工具和资源

Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer
软件
软件
Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer® 是 PanelView™ 5000 系列操作员终端的设计环境。
了解更多信息
下载中心
下载中心
支持
支持
下载中心
访问Rockwell Automation下载中心,确保您的产品保持最新状态。这里包括最新的附加配置文件(AOP)、驱动程序、宏、电子数据表、示例代码库和软件激活。
现在开始
FactoryTalk
FactoryTalk
软件
软件
FactoryTalk
FactoryTalk® 软件旨在为包括物联网在内的高级工业应用生态圈提供支持。
了解更多信息

认证
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 认证
  • KCC
  • RCM
  • UKCA 认证
  • UL 认证

 

了解我们的相关产品

 
FactoryTalk Optix
FactoryTalk
产品
FactoryTalk Optix

FactoryTalk® Optix™ 可以通过一款易于访问的工具帮助改进流程、提升效率并改善可交付成果。 利用新水平的协作、可扩展性和互操作性来实现您的 HMI 愿景。

产品详细信息
ASEM 6300 工业计算机
一个配有触摸屏的 OptixPanel HMI 面板,显示一个装有部分液体的容器的 3D 模型,带有多个调节器。
产品
ASEM 6300 工业计算机

ASEM™ 6300 系列工业个人计算机、瘦客户端和监视器旨在帮助您优化运营。我们的工业 ASEM 6300 个人计算机和瘦客户端与 FactoryTalk® View 人机界面 (HMI) 软件和 ThinManager® 瘦客户端管理软件相结合,可创建一个完整的可视化系统。

产品详细信息
PanelView 5000 图形终端
PanelView 5000
产品
PanelView 5000 图形终端

我们的 PanelView™ 5000 图形终端使用 Studio 5000 View Designer™软件实现直观的现代设计和增强的 Logix 集成。通过这种集成,工程师只需输入一次配置信息,即可将其用于整个自动化设计。 

产品详细信息
PanelView Plus 7
PanelViewPlus7-4in.1920
产品
PanelView Plus 7

我们的 Bulletin 2711P PanelView™ Plus 7 图形终端提供标准版本和高性能版本。我们的高性能版本提供敷形涂覆、不锈钢和 on-machine (ArmorView™ Plus 7) 选项,能提供满足您特定需求的灵活性。 

产品详细信息
Documentation
Product Profiles 出版
OptixPanel Compact 图形终端产品简介 2800C-PP001_-ZC-P
OptixPanel Standard 图形终端产品简介 2800S-PP001_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 人机界面
  5. Chevron LeftChevron Left OptixPanel 图形终端