Loading
Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 徽标

GuardPLC 安全控制系统

我们的 GuardPLC™ 安全控制系统可在 PLC 吞吐量和网络功能方面提供卓越的速度。这些控制器符合全球 PLC 标准和功能安全的全球标准。该系列是检测转速、方向、零速、温度、压力和流量应用项目的理想选择。这些控制器可在经过 TÜV 认证的安全以太网通信网络上进行通信,适用于符合 EN954 类别 4 和 SIL 3 的安全应用项目。

GuardPLC 安全控制系统
  • 1753 GuardPLC 1600 安全控制器
  • 1753 GuardPLC 1800 安全控制器

Rockwell Automation 宣布,1753 GuardPLC™ 1600 安全控制器将于 2018 年 6 月停产,不再销售。

 

GuardPLC 1600 控制器

Rockwell Automation 宣布,1753 GuardPLC™ 1800 安全控制器将于 2018 年 6 月停产,不再销售。

 

GuardPLC 1800 控制器
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 可编程控制器 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 大型控制器 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left GuardPLC 系列 Chevron RightChevron Right
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose