我们的 NEMA 组合启动器包括全压、可逆和双速运行模式。这些启动器是用法兰操作的,包括 30.5 mm 命令和指示设备,功率最高可达 510 Hp (810 A)。
热门资源/快速链接
概览
- 包含 NEMA 规格 0 至 6
- 适合在室内和室外应用项目中使用
- 包括等级为 NEMA 1、3R、4/12、4X 的金属机柜
- 可现场维修
- 提供卡装接线技术,可在防护罩内更快速、更便捷地进行组件接线
可见刀片隔离开关(506、512、306、312)并带有塑壳断路器(507、513、307、313)
- 熔断器提供高达 100 kA 的短路保护,断路器在 480 V 下提供高达 65 kA 的短路保护
- 采用坚固的设计
- 提供不锈钢启动器和压铸外壳,适用于气体和灰尘危险场所
NEMA 300 组合启动器(306、307、312、313)
- 特定框架尺寸包含更小外壳
- 提供多种通用的交流/直流电子线圈
- 耗电量更低
- 提供 IP-20 手指保护端子
- 可结合带通信功能的 E100 固态过载继电器或 E300 固态过载继电器使用
产品选择
规格
认证
Bulletin 507、513
- cULus 列名 — 文件号 E125316;指南号 NKJH、NKJH7
Bulletin 513H
- UL 认证 — 文件号 E125316;指南号 NKJH
- CSA — 文件号 LR1234
Bulletin 513M
- cULus 登记 — 文件号 E125316;指南号 NKJH
Bulletin 513V
- cULus 列名 — 文件号 E54866;指南号 NITW
Bulletin 523
- cULus 列名 — 文件号 E3125;指南号 NLDX、NLDX7
危险场所
Bulletin 507、513
- cULus 列名 — 文件号 E138817;指南号 NOTH、NOTH7
Bulletin 513、513H
- 美国船级社
Bulletin 513H
- UL 列名 — 文件号 E138817;指南号 NOTH
- CSA — 文件号 LR1234
Bulletin 506
- cULus 列名 — 文件号 E3125;指南号 NLDX、NLDX7
Bulletin 512H
- CSA — 文件号 LR1234
Bulletin 512V
- cULus 列名 — 文件号 E54866;指南号 NITW
熔断型
Bulletin 512、512M、522
- cULus 列名 — 文件号 E125316;指南号 NKJH、NKJH7
Bulletin 512H
-
UL 认证 — 文件号 E125316;指南号 NKJH
非熔断型
Bulletin 512、512M、522
- cULus 列名 — 文件号 E3125;指南号 NLDX、NLDX7
Bulletin 512、512H、512M
- 美国船级社
Bulletin 512H
- UL 列名 — 文件号 E3125;指南号 NLDX