Loading

状态监测
Allen-Bradley

我们的状态监测产品可为您提供必要的数据来防止计划外停机,避免造成损失。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

我们的状态监测产品可为您提供必要的数据来防止计划外停机,避免造成损失。实时监控机器的状况和状态有助于实现智能制造。这样,您便能够在潜在设备故障可能对质量和维护成本造成影响之前加以预测和预防。

Allen-Bradley logo
Products
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
9309 Emonitor 软件
我们的 Bulletin 9309 Emonitor® 状态监测软件与我们的监视器和便携式数据采集器一起使用,帮助编制和执行基于状态的预测性维修程序。
1442 系列
我们的 Bulletin 1442 电涡流探头系统包含 0.25 至 29 mm(9.8 至 1142 mil)的线性范围。这些系统适合用来在工业机械上进行轴振动、相位/速度基准值和转子/轴向位移的测量。
1443 系列加速度计
Bulletin 1443 系列加速度计传感器用于测量工业设备上的振动。
1441 Dynamix 2500
我们的 Bulletin 1441 Dynamix™ 2500 便携式数据采集器可以测量、处理、显示和存储各种分析功能。
1440 XM ControlNet
用于 ControlNet™ 网络的 Bulletin 1440 XM® 动态测量模块监控旋转设备上的振动、压力和应变。
1440 XM-220
我们的 Bulletin 1440 XM® 220 双通道转速模块在双通道、单冗余通道或反向旋转模式下运行,控制传感器计算转速、加速度和峰值测量值的方式。
1440 XM-124
Bulletin 1440 XM® 124 标准动态测量模块监控旋转设备中的轴、外壳或基座振动。
1440 XM-442
我们的 Bulletin 1440 XM® 441 和 442 继电器模块解决方案可在测量模块的单个板载继电器之外提供所需的其他继电器。
Dynamix 1444 应用指南说明视频
观看视频学习如何使用此应用指南来帮助实施基于智能机器概念的监视解决方案。
1444 Dynamix
我们的 Dynamix™ 1444 集成状态监控系统可帮助您监控和保护您 Integrated Architecture 中的机器。
畅销产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件
  4. Chevron LeftChevron Left 状态监测