产品概览
Description
6300B,JB1,DIN 导轨,24VDC(ATX 板载),串行端口,4 个 DisplayPort,Core i5-1145G7E 嵌入式,16GB,512 GB M.2 SSD NVMe,dTPM(模块),无,Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021,无软件,无软件,无软件,无配置涂层/无定制
6300B-JB1BAB-CCCBN-ANNN
6300B JB1 紧凑型箱式 PC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
6300B,JB1,DIN 导轨,24VDC(ATX 板载),串行端口,4 个 DisplayPort,Core i5-1145G7E 嵌入式,16GB,512 GB M.2 SSD NVMe,dTPM(模块),无,Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021,无软件,无软件,无软件,无配置涂层/无定制
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.