6300P-SW221LCACAN-BAANCNNANNA-NNNNNS
6300P-SW2 21.5in W 6300 Panel PC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
ASEM Panel PC,6300P-SW2,21.5″ (16:9) 1920×1080,玻璃电容式 (GL),24VDC,S1 - 1×PCIe。标准接口:4×USB 3.1 Gen2 (10Gbps),4×以太网 2.5Gbps,1×DisplayPort++,1×RS232/422/485 (DB9M) 隔离型,1×智能 UPS 连接,1×24V电源输入和 CFAST 插槽,1 PCIe x4 插槽,无无线,中档 (28W),Intel Core i3 无 ECC – 嵌入式,8GB,无 M.2 SSD,240GB 2.5″ SSD,无 2.5″ SSD,无 CFast,固件 TPM,无 NOVRAM,无 Comm1 端口,1×以太网端口,无操作系统,无操作系统,无 FT RA,无应用软件,无应用软件,无 FT Optix,AB 品牌。
6300P-SW221LCACAN-BAANCNNANNA-NNNNNS
6300P-SW2 21.5in W 6300 Panel PC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
ASEM Panel PC,6300P-SW2,21.5″ (16:9) 1920×1080,玻璃电容式 (GL),24VDC,S1 - 1×PCIe。标准接口:4×USB 3.1 Gen2 (10Gbps),4×以太网 2.5Gbps,1×DisplayPort++,1×RS232/422/485 (DB9M) 隔离型,1×智能 UPS 连接,1×24V电源输入和 CFAST 插槽,1 PCIe x4 插槽,无无线,中档 (28W),Intel Core i3 无 ECC – 嵌入式,8GB,无 M.2 SSD,240GB 2.5″ SSD,无 2.5″ SSD,无 CFast,固件 TPM,无 NOVRAM,无 Comm1 端口,1×以太网端口,无操作系统,无操作系统,无 FT RA,无应用软件,无应用软件,无 FT Optix,AB 品牌。
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.