产品概览
Description
ASEM Panel PC,6300P-SW2,19″ (5:4) 1280×1024,铝制边框电阻式触摸屏(AF),24VDC,S1 − 1×PCIe。标准接口:4×USB 3.1 Gen2(10Gbps),4×以太网2.5Gbps,1×DisplayPort++,1×RS232/422/485(DB9M)隔离型,1×智能UPS连接,1×24V电源输入和CFAST插槽,1×PCIe x4插槽,无无线,高端(45W),Intel Core i7 无ECC − 嵌入式,32GB,480GB M.2 SSD,无2.5″ SSD,无2.5″ SSD,240GB CFast,固件TPM,无NOVRAM,1×以太网端口+1 USB,无Comm 2端口,Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021,操作系统位于M.2 SSD,无FT RA,无应用软件,无应用软件,无FT Optix,AB品牌。
6300P-SW219GAACAN-CCCCNNDANAN-AANNNS
6300P-SW2 19in 6300 Panel PC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
ASEM Panel PC,6300P-SW2,19″ (5:4) 1280×1024,铝制边框电阻式触摸屏(AF),24VDC,S1 − 1×PCIe。标准接口:4×USB 3.1 Gen2(10Gbps),4×以太网2.5Gbps,1×DisplayPort++,1×RS232/422/485(DB9M)隔离型,1×智能UPS连接,1×24V电源输入和CFAST插槽,1×PCIe x4插槽,无无线,高端(45W),Intel Core i7 无ECC − 嵌入式,32GB,480GB M.2 SSD,无2.5″ SSD,无2.5″ SSD,240GB CFast,固件TPM,无NOVRAM,1×以太网端口+1 USB,无Comm 2端口,Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021,操作系统位于M.2 SSD,无FT RA,无应用软件,无应用软件,无FT Optix,AB品牌。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.