产品概览
Description
ASEM 面板 PC,6300P-SW2,17″ (5:4) 1280×1024,铝框电阻式 (AF),24VDC,SL - 无通信和无扩展插槽。标准接口:4×USB 3.1 Gen2 (10Gbps),4×以太网 2.5Gbps,1×DisplayPort++,1×RS232/422/485 (DB9M) 隔离型,1×智能 UPS 连接,1×24V 电源输入,CFAST 插槽。无扩展卡,无无线,入门级 (15W),Intel Core i5 无 ECC – 嵌入式,16GB,480GB M.2 SSD,无 2.5″ SSD,无 2.5″ SSD,无 CFast,固件 TPM,无 NOVRAM,无 Comm1 端口,无 Comm 2 端口,Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024,操作系统位于 M.2 SSD,无 FT RA,无应用软件,无应用软件,无 FT Optix,AB 品牌。
6300P-SW217GAAANN-ABBCNNNANNN-BANNNS
6300P-SW2 17in 6300 Panel PC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
ASEM 面板 PC,6300P-SW2,17″ (5:4) 1280×1024,铝框电阻式 (AF),24VDC,SL - 无通信和无扩展插槽。标准接口:4×USB 3.1 Gen2 (10Gbps),4×以太网 2.5Gbps,1×DisplayPort++,1×RS232/422/485 (DB9M) 隔离型,1×智能 UPS 连接,1×24V 电源输入,CFAST 插槽。无扩展卡,无无线,入门级 (15W),Intel Core i5 无 ECC – 嵌入式,16GB,480GB M.2 SSD,无 2.5″ SSD,无 2.5″ SSD,无 CFast,固件 TPM,无 NOVRAM,无 Comm1 端口,无 Comm 2 端口,Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024,操作系统位于 M.2 SSD,无 FT RA,无应用软件,无应用软件,无 FT Optix,AB 品牌。
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.