产品概览
Description
6300B,JB1,书架式安装,24VDC(ATX 板载),2 个 DisplayPort,Core i7-1185G7E 嵌入式,32GB,2 TB M.2 SSD NVMe,无,无,Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021,无软件,无软件,无软件,无防腐蚀涂层/无定制
6300B-JB1AAA-DDENN-ANNN
6300B-JB1 紧凑型 ASEM 箱式 PC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
6300B,JB1,书架式安装,24VDC(ATX 板载),2 个 DisplayPort,Core i7-1185G7E 嵌入式,32GB,2 TB M.2 SSD NVMe,无,无,Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021,无软件,无软件,无软件,无防腐蚀涂层/无定制
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.