产品概览
Description
6300B - 箱式 PC,DIN 安装,24VDC 隔离,无风扇,无扩展,Intel Atom x7,4GB RAM,M.2 2242 120GB,随附 ThinManager-ready BIOS。购买时包含 FT Remote Access Runtime Basic,标准保修,标准品牌,
6300B-DRNDNA-AB8AW19NNNNNN-NN1S
VersaView 6300B 双显示盒式 PC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
6300B - 箱式 PC,DIN 安装,24VDC 隔离,无风扇,无扩展,Intel Atom x7,4GB RAM,M.2 2242 120GB,随附 ThinManager-ready BIOS。购买时包含 FT Remote Access Runtime Basic,标准保修,标准品牌,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.