产品概览
Description
6181X 显示屏集成式计算机和箱式 PC 或瘦客户端,危险场所/极端 PC ,带 12.1 英寸 4:3 显示屏的集成式计算机PCAP - 铝和玻璃 ,面板安装 ,多点触控,4:3, 1024 x 768 ,24V DC 隔离,无 UPS ,无风扇 ,1 个 PCIe 或 1 个 PCI(生产型号中为 1 个 PCIe,或安装 6189X-PCIRISER 附件后为 1 个 PCI),Intel i3 -1115GRE,2.2GHz,双核 ,64 GB DDR4 ,无 ,无操作系统 ,无 TPM ,安装 1 个 PCIe x 1 ,无附加软件 ,标准保修 ,标准 AB 边框 ,无
6181X-121PPMXDNB-3CNNNNNG-N1S
6181x 12in. 面板瘦客户端,无 TPM
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
6181X 显示屏集成式计算机和箱式 PC 或瘦客户端,危险场所/极端 PC ,带 12.1 英寸 4:3 显示屏的集成式计算机PCAP - 铝和玻璃 ,面板安装 ,多点触控,4:3, 1024 x 768 ,24V DC 隔离,无 UPS ,无风扇 ,1 个 PCIe 或 1 个 PCI(生产型号中为 1 个 PCIe,或安装 6189X-PCIRISER 附件后为 1 个 PCI),Intel i3 -1115GRE,2.2GHz,双核 ,64 GB DDR4 ,无 ,无操作系统 ,无 TPM ,安装 1 个 PCIe x 1 ,无附加软件 ,标准保修 ,标准 AB 边框 ,无
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.