产品概览
Description
6181X 集成显示计算机和箱式 PC 或瘦客户端,危险场所/极端 PC,集成显示计算机,配备 12.1″ 4:3 显示屏 PCAP(铝和玻璃),面板安装,多点触控,4:3,1024×768,24V DC 隔离,无 UPS,无风扇,1×PCIe 或 1×PCI(生产型号为 1×PCIe,或安装 6189X-PCIRISER 配件后为 1×PCI),Intel i3-1115GRE,2.2GHz,双核,16GB DDR4,1TB MLC SSD 2.5″,Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC,fTPM(FW TPM,利用 Intel PPT),已安装 1 PCIe×1,无附加软件,标准保修,标准 AB 面板边框,无
6181X-121PPMXDNB-3ADW21FG-N1S
6181x 12in 面板电脑 Ftpm
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
6181X 集成显示计算机和箱式 PC 或瘦客户端,危险场所/极端 PC,集成显示计算机,配备 12.1″ 4:3 显示屏 PCAP(铝和玻璃),面板安装,多点触控,4:3,1024×768,24V DC 隔离,无 UPS,无风扇,1×PCIe 或 1×PCI(生产型号为 1×PCIe,或安装 6189X-PCIRISER 配件后为 1×PCI),Intel i3-1115GRE,2.2GHz,双核,16GB DDR4,1TB MLC SSD 2.5″,Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC,fTPM(FW TPM,利用 Intel PPT),已安装 1 PCIe×1,无附加软件,标准保修,标准 AB 面板边框,无
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.