产品概览
Description
6181X 集成显示屏计算机和箱式 PC 或瘦客户端,危险场所/极端 PC,箱式 PC(无显示),无显示,壁挂式安装(配附件的书架式安装),无触控,无显示,24V DC 隔离,无 UPS,无风扇,1×PCIe 或 1×PCI(生产型号为 1×PCIe,或安装 6189X-PCIRISER 附件后为 1×PCI),Intel i3-1115GRE,2.2GHz,双核,32GB DDR4,512GB MLC SSD 2.5″,Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC,TPM(HW TPM 芯片),已安装 1 PCIe × 1,无附加软件,标准保修,标准 AB 面板边框,无
6181X-000NWNNDNB-3BCW21TG-N1S
6181x 箱式 PC TPM
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
6181X 集成显示屏计算机和箱式 PC 或瘦客户端,危险场所/极端 PC,箱式 PC(无显示),无显示,壁挂式安装(配附件的书架式安装),无触控,无显示,24V DC 隔离,无 UPS,无风扇,1×PCIe 或 1×PCI(生产型号为 1×PCIe,或安装 6189X-PCIRISER 附件后为 1×PCI),Intel i3-1115GRE,2.2GHz,双核,32GB DDR4,512GB MLC SSD 2.5″,Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC,TPM(HW TPM 芯片),已安装 1 PCIe × 1,无附加软件,标准保修,标准 AB 面板边框,无
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.