产品概览
Description
6181X 集成显示屏计算机和箱式 PC 或瘦客户端,危险场所/极端 PC ,箱式 PC(无显示屏)无显示屏 ,壁挂式安装(带附件的书架式安装) ,无触控,无显示屏 ,24V DC 隔离,无 UPS ,无风扇 ,1 个 PCIe 或 1 个 PCI(生产型号中为 1 个 PCIe,或安装 6189X-PCIRISER 附件后为 1 个 PCI) ,Intel i3 -1115GRE,2.2GHz,双核 ,32 GB DDR4 ,256GB MLC SSD 2.5" ,Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC ,TPM(硬件 TPM 芯片) ,安装 1 个 PCIe x 1 ,无附加软件 ,标准保修 ,标准 AB 面板边框 ,无
6181X-000NWNNDNB-3BBW21TG-N1S
6181x 箱式 PC TPM
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
6181X 集成显示屏计算机和箱式 PC 或瘦客户端,危险场所/极端 PC ,箱式 PC(无显示屏)无显示屏 ,壁挂式安装(带附件的书架式安装) ,无触控,无显示屏 ,24V DC 隔离,无 UPS ,无风扇 ,1 个 PCIe 或 1 个 PCI(生产型号中为 1 个 PCIe,或安装 6189X-PCIRISER 附件后为 1 个 PCI) ,Intel i3 -1115GRE,2.2GHz,双核 ,32 GB DDR4 ,256GB MLC SSD 2.5" ,Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC ,TPM(硬件 TPM 芯片) ,安装 1 个 PCIe x 1 ,无附加软件 ,标准保修 ,标准 AB 面板边框 ,无
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.