产品概览
Description
GuardShield 周界接近控制 (PAC),4, 是,1050 mm (41.37 in.),300,IP65,微型快速断开 M12(Tx:4 或 5 针,Rx:8 针)
首选
450L-E4A4L1050YD
GuardShield 450L 4 光束 PAC 收发器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
GuardShield 周界接近控制 (PAC),4, 是,1050 mm (41.37 in.),300,IP65,微型快速断开 M12(Tx:4 或 5 针,Rx:8 针)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.