生命周期状态:
活跃
Description
专用安全继电器,速度监视 -,5 x 1 常闭,2 常闭,LC,1 常开 + 1 常闭输入,4 常开固态辅助输出,24V DC
首选
440R-S845AER-NNL
MSR57P 速度监视安全继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
专用安全继电器,速度监视 -,5 x 1 常闭,2 常闭,LC,1 常开 + 1 常闭输入,4 常开固态辅助输出,24V DC
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
物理特性
机械
结构
Compliance & Environment
标准与保护
技术规格
性能等级
图纸
文档
下载
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
440R-S845AER-NNL
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598544608
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
多个
|
| 输出 |
6 个常开固态继电器
|
|---|
| MP 输出 14、24,SLS 输出 68、78 |
短路保护:2A @ 24V DC
|
|---|---|
| MSR57P 的最大总电流 |
10.4 A @ 端子 A1 + 13
|
| SLS_command 输出 Y33 |
短路保护:100mA @ 24V DC
|
| SLS_status 输出 Y35,Fault_status 输出 Y37 |
短路保护:50mA @ 24V DC
|
| SS 输出 34、44 |
短路保护:100mA @ 24V DC
|
| 停止命令输出 Y32 |
短路保护:100mA @ 24V DC
|
| 功耗 |
5W
|
| 工作电压范围 |
20.4
|
| 带反馈电路 |
True
|
| 线缆类型 |
使用可耐受 60/75 °C (140/167 °F) 的铜线
|
| 线规 |
0.2~2.5mm²
|
| 脉冲输入 S12、S22、S32、S42、S52、S62、S72、S82、X32、X42 |
每个输入最大 11 mA
|
| 脉冲输出 S11、S21 |
短路保护:100mA @ 24V DC
|
| 评估输入 |
单通道和双通道
|
| 超速响应时间 |
用户可配置
|
| 输入 OFF 电压,最大值 |
5V
|
| 输入 S34、Y2 |
每个输入最大 11 mA
|
| 输入到输出的响应时间 |
20ms
|
| 输入导通电压,最小值 |
11 V
|
| 输入断开电流,最大值 |
2mA
|
| 输出 Y1 |
短路保护:20mA @ 24V DC
|
| 适用于安全功能 |
True
|
| 门控制输出 51、52 |
短路保护:1.5 A,双极配置 @ 24V DC
|
| 门控制输出 51、53 |
短路保护:20 mA,串联配置 @ 24V DC
|
| 额定控制电源电压 Us (DC) |
24V
|
| 驱动电压类型 |
DC
|
机械
| 上电延迟,最长 |
3 秒
|
|---|---|
| 冲击 |
工作条件:10 G,16 ms,100 次冲击
|
| 功能转速监控 |
True
|
| 功能静止监控 |
True
|
| 振动 |
10...55 Hz,0.35 mm 位移
|
| 端子保护 |
IP20
|
| 紧固扭矩 |
0.6 nm
|
| 近似重量 |
350g
|
结构
| 安装 |
DIN导轨:35mm
|
|---|---|
| 机壳材料 |
聚酰胺 PA 6.6
|
| EFT/B抗扰度 |
电源,直流:±2 kV,I/O 信号线:±1kV
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V RMS @ 150 kHz...80 MHz
|
| 外壳防护 |
IP40
|
| 工作温度 |
−5°C
|
| 根据 IEC 61508 的 SIL |
3
|
| 污染等级 |
2
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
电源,直流:±0.5 kV 线-线和±0.5 kV 线-地,I/O 信号线:±1 kV 线-地
|
| 相对湿度 |
90%
|
| 辐射发射 |
1 组,A 类
|
| 辐射射频抗扰度 |
3 V/m @ 1.4...2.0 GHz
|
| 防静电 |
接触放电:4 kV
|
| 根据 EN ISO 13849-1的性能等级 |
级别 e
|
|---|
版本:
发布说明
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
Firmware for GuardMaster MSR57 v1.006 | 19.57 MB | 发布说明 |
|
|
Firmware for MSR57P | 19.84 MB | |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
440R-S845AER-NNL
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598544608
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
多个
|
电气与连接
| 输出 |
6 个常开固态继电器
|
|---|
| MP 输出 14、24,SLS 输出 68、78 |
短路保护:2A @ 24V DC
|
|---|---|
| MSR57P 的最大总电流 |
10.4 A @ 端子 A1 + 13
|
| SLS_command 输出 Y33 |
短路保护:100mA @ 24V DC
|
| SLS_status 输出 Y35,Fault_status 输出 Y37 |
短路保护:50mA @ 24V DC
|
| SS 输出 34、44 |
短路保护:100mA @ 24V DC
|
| 停止命令输出 Y32 |
短路保护:100mA @ 24V DC
|
| 功耗 |
5W
|
| 工作电压范围 |
20.4
|
| 带反馈电路 |
True
|
| 线缆类型 |
使用可耐受 60/75 °C (140/167 °F) 的铜线
|
| 线规 |
0.2~2.5mm²
|
| 脉冲输入 S12、S22、S32、S42、S52、S62、S72、S82、X32、X42 |
每个输入最大 11 mA
|
| 脉冲输出 S11、S21 |
短路保护:100mA @ 24V DC
|
| 评估输入 |
单通道和双通道
|
| 超速响应时间 |
用户可配置
|
| 输入 OFF 电压,最大值 |
5V
|
| 输入 S34、Y2 |
每个输入最大 11 mA
|
| 输入到输出的响应时间 |
20ms
|
| 输入导通电压,最小值 |
11 V
|
| 输入断开电流,最大值 |
2mA
|
| 输出 Y1 |
短路保护:20mA @ 24V DC
|
| 适用于安全功能 |
True
|
| 门控制输出 51、52 |
短路保护:1.5 A,双极配置 @ 24V DC
|
| 门控制输出 51、53 |
短路保护:20 mA,串联配置 @ 24V DC
|
| 额定控制电源电压 Us (DC) |
24V
|
| 驱动电压类型 |
DC
|
物理特性
机械
| 上电延迟,最长 |
3 秒
|
|---|---|
| 冲击 |
工作条件:10 G,16 ms,100 次冲击
|
| 功能转速监控 |
True
|
| 功能静止监控 |
True
|
| 振动 |
10...55 Hz,0.35 mm 位移
|
| 端子保护 |
IP20
|
| 紧固扭矩 |
0.6 nm
|
| 近似重量 |
350g
|
结构
| 安装 |
DIN导轨:35mm
|
|---|---|
| 机壳材料 |
聚酰胺 PA 6.6
|
Compliance & Environment
| EFT/B抗扰度 |
电源,直流:±2 kV,I/O 信号线:±1kV
|
|---|---|
| 传导射频抗扰度 |
10V RMS @ 150 kHz...80 MHz
|
| 外壳防护 |
IP40
|
| 工作温度 |
−5°C
|
| 根据 IEC 61508 的 SIL |
3
|
| 污染等级 |
2
|
| 浪涌瞬态抗扰度 |
电源,直流:±0.5 kV 线-线和±0.5 kV 线-地,I/O 信号线:±1 kV 线-地
|
| 相对湿度 |
90%
|
| 辐射发射 |
1 组,A 类
|
| 辐射射频抗扰度 |
3 V/m @ 1.4...2.0 GHz
|
| 防静电 |
接触放电:4 kV
|
技术规格
| 根据 EN ISO 13849-1的性能等级 |
级别 e
|
|---|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
440r-in016_-zh-p
安装说明
440R-IN016 |
|
440r-td001_-en-p
技术数据
440R-TD001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| 440r-in016_-zh-p | 440R-IN016 |
| 技术数据 | 出版 |
| 440r-td001_-en-p | 440R-TD001 |
下载
版本:
发布说明
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
Firmware for GuardMaster MSR57 v1.006 | 19.57 MB | 发布说明 |
|
|
Firmware for MSR57P | 19.84 MB | |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
MSR57P 速度监视安全继电器
440R-S845AER-NNL
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.