Description
保护锁开关 - 440G-LZ:上电锁定,螺线管电压:24V DC,螺线管触点:无,触点(安全和辅助):2×PNP(0.2A最大),1×PNP(0.2A最大)- 锁定状态,执行器:RFID唯一,导线入口:10m引线
440G-LZS21UPLB
Guardmaster 440G-LZ Guardlock开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
保护锁开关 - 440G-LZ:上电锁定,螺线管电压:24V DC,螺线管触点:无,触点(安全和辅助):2×PNP(0.2A最大),1×PNP(0.2A最大)- 锁定状态,执行器:RFID唯一,导线入口:10m引线
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.