Description
保护锁开关 - 440G Atlas 5:LH 钥匙锁,螺线管电压:230V AC/DC,螺线管触点:2 个常闭,1 个常开,触点(安全和辅助):2 个常闭,1 个常开,执行器:标准,导线管入口:M20导线管
440G-L07253
Guardmaster Atlas 5 Guardlock开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
保护锁开关 - 440G Atlas 5:LH 钥匙锁,螺线管电压:230V AC/DC,螺线管触点:2 个常闭,1 个常开,触点(安全和辅助):2 个常闭,1 个常开,执行器:标准,导线管入口:M20导线管
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.