Description
400 明确用途接触器,30A,120V 50/60Hz,3极,开放式,6-32螺丝线圈端子,第二位置带DP25、DP30或DP40
400-DP30ND3-K
30A 固定用途接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
400 明确用途接触器,30A,120V 50/60Hz,3极,开放式,6-32螺丝线圈端子,第二位置带DP25、DP30或DP40
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.