Description
300S 安全接触器,Size 6,250~500V 50~60Hz/250~500V DC,带 24V DC PLC 接口,3 个常开极,1 个常开、1 个常闭辅助触点,螺钉端子
300S-GOEN9312C
NEMA Size 6 安全接触器母排 PLC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
300S 安全接触器,Size 6,250~500V 50~60Hz/250~500V DC,带 24V DC PLC 接口,3 个常开极,1 个常开、1 个常闭辅助触点,螺钉端子
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.