Description
300S 安全接触器,Size 4,48~130V 50~60Hz/48~130V DC,3 个常开极,1 个常开辅助触点,1 个常闭辅助触点,螺丝端子
300S-EOY9312C-L
NEMA 规格 4 安全接触器母排连接
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
300S 安全接触器,Size 4,48~130V 50~60Hz/48~130V DC,3 个常开极,1 个常开辅助触点,1 个常闭辅助触点,螺丝端子
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.