Description
300S 安全接触器,Size 4,250~500V 50~60Hz/250~500V DC,3 个常开极,1 个常开、1 个常闭辅助触点,螺丝端子
300S-EOB9312C
NEMA 规格 4 安全接触器母排连接
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
300S 安全接触器,Size 4,250~500V 50~60Hz/250~500V DC,3 个常开极,1 个常开、1 个常闭辅助触点,螺丝端子
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.