Description
300 NEMA 接触器,Size 8,100~250V 50~60Hz/100~250V DC,带 24V DC PLC 接口,3 个常开极,1 个常开、1 个常闭辅助触点,螺丝端子
300-JOED9311
NEMA Size 8 接触器母排连接 PLC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
300 NEMA 接触器,Size 8,100~250V 50~60Hz/100~250V DC,带 24V DC PLC 接口,3 个常开极,1 个常开、1 个常闭辅助触点,螺丝端子
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.