Description
194R 熔丝型和无熔丝型隔离开关,成套,非熔丝型 IEC/UL,30A,3极 194R-PY 标准红/黄手柄 3/3R/4/4X/12,S2 轴(21″)
194R-N30-1753-PYS2
非熔断型 194R 隔离开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
194R 熔丝型和无熔丝型隔离开关,成套,非熔丝型 IEC/UL,30A,3极 194R-PY 标准红/黄手柄 3/3R/4/4X/12,S2 轴(21″)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.