Description
194R 熔断型和非熔断型隔离开关,成套,非熔断型 IEC/UL,30A,3极,194R-PB 标准黑色手柄,3/3R/4/4X/12,带 R1 轴(12″)和保护管的 NFPA79 手柄,
194R-N30-1753-PBN1
非熔断型 194R 隔离开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
194R 熔断型和非熔断型隔离开关,成套,非熔断型 IEC/UL,30A,3极,194R-PB 标准黑色手柄,3/3R/4/4X/12,带 R1 轴(12″)和保护管的 NFPA79 手柄,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.