Description
194R 熔断型和非熔断型隔离开关,成套,J 熔断器,60A,3 极,194R-PY 标准红/黄手柄,3/3R/4/4X/12,带 R1 轴(12″)和保护管的 NFPA79 手柄,Yes,请添加熔断器状态指示
194R-J60-1753S-PYN1
194R隔离开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
194R 熔断型和非熔断型隔离开关,成套,J 熔断器,60A,3 极,194R-PY 标准红/黄手柄,3/3R/4/4X/12,带 R1 轴(12″)和保护管的 NFPA79 手柄,Yes,请添加熔断器状态指示
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.