Description
194R 熔断型和非熔断型隔离开关,成套,J 熔断器,60A,3 极194R-PYT 测试模式红/黄手柄 4/4X IP66,S2 轴(21″)
194R-J60-1753-TYS2
194R隔离开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
194R 熔断型和非熔断型隔离开关,成套,J 熔断器,60A,3 极194R-PYT 测试模式红/黄手柄 4/4X IP66,S2 轴(21″)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.