Description
194R 熔断型和非熔断型隔离开关,成套,J 熔断器,60A,3极194R-PY 标准红/黄色手柄 3/3R/4/4X/12,S1 轴(12″)
首选
194R-J60-1753-PYS1
194R隔离开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
194R 熔断型和非熔断型隔离开关,成套,J 熔断器,60A,3极194R-PY 标准红/黄色手柄 3/3R/4/4X/12,S1 轴(12″)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.