Description
194R 熔断型和非熔断型隔离开关,成套,J 熔断器,30A,3 极,194R-PYT 测试模式红/黄手柄,4/4X IP66,NFPA79 手柄,带 R1 轴(12″)和保护管,Yes,请添加熔断器状态指示
194R-J30-1753S-TYN1
194R隔离开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
194R 熔断型和非熔断型隔离开关,成套,J 熔断器,30A,3 极,194R-PYT 测试模式红/黄手柄,4/4X IP66,NFPA79 手柄,带 R1 轴(12″)和保护管,Yes,请添加熔断器状态指示
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.