Description
194R 熔断型和非熔断型隔离开关,成套,J 熔断器,30A,3 极,194R-PY 标准红/黄手柄,3/3R/4/4X/12,带 R2 轴(21″)和保护管的 NFPA79 手柄
194R-J30-1753-PYN2
194R隔离开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
194R 熔断型和非熔断型隔离开关,成套,J 熔断器,30A,3 极,194R-PY 标准红/黄手柄,3/3R/4/4X/12,带 R2 轴(21″)和保护管的 NFPA79 手柄
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.