Description
193/592 E100 固态过载继电器附件,82mm 磁芯平衡接地故障传感器(适用于 100-C09~C85、100-D95~D420、NEMA 规格 00~5)
首选
193-CBCT4
E100 接地故障电流传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
193/592 E100 固态过载继电器附件,82mm 磁芯平衡接地故障传感器(适用于 100-C09~C85、100-D95~D420、NEMA 规格 00~5)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.