产品概览
Description
MiniDySC - 单相电压骤降校正,6A,120 VAC,单相,L-N,标准,无
1608N-006A120V2S
6 A Mini DySC Sag Corrector (迷你型 DySC 下垂校正器)
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.