Description
1607-XT OnMachine 电源,200W(或两个 (2) 91 W 输出),接地 (-) 端子,24 V DC,2 输出,宽电压范围,90-264 V
1607-XT200D2B
ArmorPower 24V DC电源
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1607-XT OnMachine 电源,200W(或两个 (2) 91 W 输出),接地 (-) 端子,24 V DC,2 输出,宽电压范围,90-264 V
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.