Description
1607-XT OnMachine 电源,91 W,浮动 (-) 端子,24 V DC,1 输出,宽电压范围,90-264 V
首选
1607-XT100D1A
ArmorPower 单路 24VDC 输出 91W 电源
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1607-XT OnMachine 电源,91 W,浮动 (-) 端子,24 V DC,1 输出,宽电压范围,90-264 V
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.