View all SMC Flex Smart Motor Controllers
提供多种维修方式
提供多种维修方式
150-F43NBDD
SMC Flex智能电机控制器
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
活跃
产品概览
生命周期状态:
活跃
产品概览
技术规格
基本信息
Electrical
Environmental
Mechanical
Construction
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
| 控制器额定值 |
43A 7.5~30.0Hp @ 460V AC
|
|---|---|
| 控制电压 |
100~240V AC
|
| 子品牌 |
SMC Flex
|
| 带显示屏 |
Yes
|
|---|---|
| 驱动电压类型 |
Ac
|
| 额定工作电压Ue |
200V
|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
100V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
100V
|
| 线路连接设备的过载电流 |
8.6A
|
| 三角形连接设备的过载电流 |
14.8A
|
| 控制器类型 |
软启动器
|
| 控制选项 |
制动控制
|
| 脱扣类别 |
10、15、20和30
|
| 脱扣电流额定值 |
电机满载电流的117%
|
| 变压器控制模块 |
100…240V AC(−15%,+10%)时为75VA
|
| 散热器风扇额定值 |
20VA @ 110/120V AC 或 220/240V AC
|
| DV/DT保护 |
电源电路的RC缓冲网络
|
| 重复反向峰值电压额定值 |
电源电路符合UL/CSA/NEMA标准,耐压1400V
|
| 工作频率 |
50/60Hz,适用于电源电路
|
| 线路连接电机功率,最大 |
40Hp @ 575V AC,60Hz,三相
|
| 三角形连接电机功率,最大 |
60Hp @ 575V AC,60Hz,三相
|
| 额定脉冲电压 |
6000V(符合IEC标准),适用于电源电路
|
| 介电耐受性 |
2500V(符合IEC标准),适用于电源电路
|
| 线路连接电机电流 |
8.6~43A @ 500/575V AC,三相
|
| 三角形连接电机电流 |
14.9~74A @ 500/575V AC,三相
|
| 瞬态保护 |
金属氧化物压敏电阻:220J(可选)用于电源电路
|
| 绝缘电压 |
根据IEC标准,电源电路额定电压为500V
|
| 额定工作电压 |
200~480V AC (−15%,+10%),符合UL/CSA/NEMA标准,适用于电源电路
|
| 输入关断状态电流 |
<10mA AC,<3mA DC(控制电路@输入OFF状态电压)
|
| 短路保护设备列表 |
标准熔断器、断路器和大容量延时CC/J/L级
|
| 触点数量 |
1个辅助触点
|
| 可用高容量故障电流,最大 |
70kA@600V,最大电流90A延时J类或L类熔断器,用于线路连接电机
|
| 电流类型 |
辅助触点的AC
|
| 传统热电流 (Ith) |
AC/DC:5A(辅助触点)
|
| 控制电路类型 |
用于辅助触点的电磁继电器
|
| 触点类型 |
辅助触点可编程为NO/NC
|
| 使用类别 |
MG 1,符合UL/CSA/NEMA标准,适用于电源电路
|
| 标准控制器功能 |
状态指示:已停止、正在启动、正在停止、达到速度、报警和故障
|
| 可用标准故障电流,最大 |
10kA @ 200~600V,最大标准熔断器300A,三角形设备opsal电流额定值
|
| 可选控制器功能 |
SMB 智能电机制动控制:无需额外设备即可实现电机制动,适用于需要电机快速停止的应用,制动电流可调节为电机满载电流额定值的0–400%
|
| 集成电机过载保护 |
Yes
|
| 短路保护设备性能(SCPD)类型 |
类型 1
|
| 最大传感器数量 |
6用于PTC输入额定值
|
| 浪涌电流控制模块 |
5A @ 24V DC (−15%,+10%)
|
| PTC端子电压(RPTC=open),最大 |
30V,适用于PTC输入额定值
|
| 瞬态瓦特控制模块 |
60W@24V DC(−15%, +10%)
|
| 稳态瓦特控制模块 |
24V DC(−15%、+10%)时为24W
|
| PTC端子电压(RPTC = 4kΩ),最大 |
<7.5,适用于PTC输入额定值
|
| 响应时间 |
PTC输入额定值为800ms
|
| 浪涌时间控制模块 |
250ms @ 24V DC (−15%, +10%)
|
| 瞬态时间控制模块 |
500ms @ 24V DC (−15%, +10%)
|
| PTC传感器链的冷电阻,最大 |
1500Ω,适用于PTC输入额定值
|
| 转速计输入 |
0…5V DC @ 4.5V DC = 100%转速
|
| Allen bradley 电源控制模块,min |
1606-XLP50E @ 24V DC (−15%,+10%)
|
| 短路脱扣电阻 |
25Ω±10Ω,适用于PTC输入额定值
|
| 响应电阻 |
3400Ω ±150Ω,适用于PTC输入额定值
|
| 复位电阻 |
1600Ω ±100Ω,适用于PTC输入额定值
|
| 输入OFF状态电压,最大 |
50V AC @ 10V DC/12V AC,用于控制电路
|
| 输入导通状态电压,最小 |
控制电路:19.2V DC/20.4V AC时为85V AC
|
| 下线侧电缆尺寸 |
0.8~2.5mm² (18~14 AWG),适用于电源端子
|
| 降低负载侧电缆尺寸 |
0.8~2.5mm² (18~14 AWG),适用于电源端子
|
| 上部负载侧电缆尺寸 |
2.5~50mm² (14~1 AWG),用于负载电源端子
|
| 上排线路侧电缆尺寸 |
2.5…95mm² (14…3 AWG),适用于线路电源端子
|
| 额定工作电流 |
3A@120V AC,1.5A@240V AC(辅助触点)
|
| 输入导通状态电流 |
20mA@120V AC/40mA@240V AC,7.6mA@24V AC/DC(控制电路)
|
| 联系人类型 |
辅助触点 19/20(Aux #1)、29/30(Aux #2)、31/32(Aux #3)和33/34(Aux #4)
|
| 带控制和风扇电源的稳态热耗散 |
81W
|
|---|---|
| 存储和运输温度 |
−20°C
|
| 湿度 |
5…95%(无冷凝)
|
| 工作温度 |
打开:−5至50°C (23至122°F)
|
| 防止电击 |
符合IEC标准的IP20,适用于电源电路
|
| EMC发射水平 |
辐射发射:A类
|
| EMC抗扰度等级 |
浪涌瞬态:符合EN/IEC 60947-4-2
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 污染等级 |
2
|
| 重量 |
5.7kg
|
|---|---|
| 冲击 |
Opsal:15G
|
| 宽度 |
150mm (5.90″)
|
| 深度 |
203mm(8″)
|
| 高度 |
321mm (12.60″)
|
| 电源杆施工 |
散热器晶闸管模块化设计
|
| 振动 |
Opsal:1.0G峰值,0.15mm (0.006″)位移
|
| 制作 |
3600VA用于辅助触点
|
| English: Break Chinese: 断开 |
360VA,用于辅助触点
|
| 紧固扭矩 |
14.7Nm (130 in · lb)用于电源端子
|
| 内部旁路 |
Yes
|
| 功能 |
单向
|
| 电源端子标记 |
NEMA、CENELEC EN50 012
|
| 控制端子 |
闭合轭架连接,M3螺丝闭合
|
| 电线剥皮长度 |
18~20mm (0.22~0.34″),用于电源端子
|
| 极数 |
3
|
|---|---|
| 机壳 |
开放式
|
| 控制模块结构 |
热固性和热塑性模塑件
|
| 金属部件结构 |
镀层黄铜、铜或喷漆钢
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 技术规格表和接线图 | -- |
| 工作模式 | -- |
| 尺寸表 | -- |
| 维修零件列表 | -- |
| 功能 | -- |
| 3D尺寸 (STEP) | -- |
| 产品简介 | -- |
| 电路保护装置和 SCCR 表 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 150-td009_-zh-p | 150-TD009 |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 150-um008_-zh-p | 150-UM008 |
- 欧亚经济共同体
- 中国 CCC
- 澳大利亚RCM
截至 2026-04-29,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 控制器额定值 |
43A 7.5~30.0Hp @ 460V AC
|
|---|---|
| 控制电压 |
100~240V AC
|
| 子品牌 |
SMC Flex
|
| 带显示屏 |
Yes
|
|---|---|
| 驱动电压类型 |
Ac
|
| 额定工作电压Ue |
200V
|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
100V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
100V
|
| 线路连接设备的过载电流 |
8.6A
|
| 三角形连接设备的过载电流 |
14.8A
|
| 控制器类型 |
软启动器
|
| 控制选项 |
制动控制
|
| 脱扣类别 |
10、15、20和30
|
| 脱扣电流额定值 |
电机满载电流的117%
|
| 变压器控制模块 |
100…240V AC(−15%,+10%)时为75VA
|
| 散热器风扇额定值 |
20VA @ 110/120V AC 或 220/240V AC
|
| DV/DT保护 |
电源电路的RC缓冲网络
|
| 重复反向峰值电压额定值 |
电源电路符合UL/CSA/NEMA标准,耐压1400V
|
| 工作频率 |
50/60Hz,适用于电源电路
|
| 线路连接电机功率,最大 |
40Hp @ 575V AC,60Hz,三相
|
| 三角形连接电机功率,最大 |
60Hp @ 575V AC,60Hz,三相
|
| 额定脉冲电压 |
6000V(符合IEC标准),适用于电源电路
|
| 介电耐受性 |
2500V(符合IEC标准),适用于电源电路
|
| 线路连接电机电流 |
8.6~43A @ 500/575V AC,三相
|
| 三角形连接电机电流 |
14.9~74A @ 500/575V AC,三相
|
| 瞬态保护 |
金属氧化物压敏电阻:220J(可选)用于电源电路
|
| 绝缘电压 |
根据IEC标准,电源电路额定电压为500V
|
| 额定工作电压 |
200~480V AC (−15%,+10%),符合UL/CSA/NEMA标准,适用于电源电路
|
| 输入关断状态电流 |
<10mA AC,<3mA DC(控制电路@输入OFF状态电压)
|
| 短路保护设备列表 |
标准熔断器、断路器和大容量延时CC/J/L级
|
| 触点数量 |
1个辅助触点
|
| 可用高容量故障电流,最大 |
70kA@600V,最大电流90A延时J类或L类熔断器,用于线路连接电机
|
| 电流类型 |
辅助触点的AC
|
| 传统热电流 (Ith) |
AC/DC:5A(辅助触点)
|
| 控制电路类型 |
用于辅助触点的电磁继电器
|
| 触点类型 |
辅助触点可编程为NO/NC
|
| 使用类别 |
MG 1,符合UL/CSA/NEMA标准,适用于电源电路
|
| 标准控制器功能 |
状态指示:已停止、正在启动、正在停止、达到速度、报警和故障
|
| 可用标准故障电流,最大 |
10kA @ 200~600V,最大标准熔断器300A,三角形设备opsal电流额定值
|
| 可选控制器功能 |
SMB 智能电机制动控制:无需额外设备即可实现电机制动,适用于需要电机快速停止的应用,制动电流可调节为电机满载电流额定值的0–400%
|
| 集成电机过载保护 |
Yes
|
| 短路保护设备性能(SCPD)类型 |
类型 1
|
| 最大传感器数量 |
6用于PTC输入额定值
|
| 浪涌电流控制模块 |
5A @ 24V DC (−15%,+10%)
|
| PTC端子电压(RPTC=open),最大 |
30V,适用于PTC输入额定值
|
| 瞬态瓦特控制模块 |
60W@24V DC(−15%, +10%)
|
| 稳态瓦特控制模块 |
24V DC(−15%、+10%)时为24W
|
| PTC端子电压(RPTC = 4kΩ),最大 |
<7.5,适用于PTC输入额定值
|
| 响应时间 |
PTC输入额定值为800ms
|
| 浪涌时间控制模块 |
250ms @ 24V DC (−15%, +10%)
|
| 瞬态时间控制模块 |
500ms @ 24V DC (−15%, +10%)
|
| PTC传感器链的冷电阻,最大 |
1500Ω,适用于PTC输入额定值
|
| 转速计输入 |
0…5V DC @ 4.5V DC = 100%转速
|
| Allen bradley 电源控制模块,min |
1606-XLP50E @ 24V DC (−15%,+10%)
|
| 短路脱扣电阻 |
25Ω±10Ω,适用于PTC输入额定值
|
| 响应电阻 |
3400Ω ±150Ω,适用于PTC输入额定值
|
| 复位电阻 |
1600Ω ±100Ω,适用于PTC输入额定值
|
| 输入OFF状态电压,最大 |
50V AC @ 10V DC/12V AC,用于控制电路
|
| 输入导通状态电压,最小 |
控制电路:19.2V DC/20.4V AC时为85V AC
|
| 下线侧电缆尺寸 |
0.8~2.5mm² (18~14 AWG),适用于电源端子
|
| 降低负载侧电缆尺寸 |
0.8~2.5mm² (18~14 AWG),适用于电源端子
|
| 上部负载侧电缆尺寸 |
2.5~50mm² (14~1 AWG),用于负载电源端子
|
| 上排线路侧电缆尺寸 |
2.5…95mm² (14…3 AWG),适用于线路电源端子
|
| 额定工作电流 |
3A@120V AC,1.5A@240V AC(辅助触点)
|
| 输入导通状态电流 |
20mA@120V AC/40mA@240V AC,7.6mA@24V AC/DC(控制电路)
|
| 联系人类型 |
辅助触点 19/20(Aux #1)、29/30(Aux #2)、31/32(Aux #3)和33/34(Aux #4)
|
| 带控制和风扇电源的稳态热耗散 |
81W
|
|---|---|
| 存储和运输温度 |
−20°C
|
| 湿度 |
5…95%(无冷凝)
|
| 工作温度 |
打开:−5至50°C (23至122°F)
|
| 防止电击 |
符合IEC标准的IP20,适用于电源电路
|
| EMC发射水平 |
辐射发射:A类
|
| EMC抗扰度等级 |
浪涌瞬态:符合EN/IEC 60947-4-2
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 污染等级 |
2
|
| 重量 |
5.7kg
|
|---|---|
| 冲击 |
Opsal:15G
|
| 宽度 |
150mm (5.90″)
|
| 深度 |
203mm(8″)
|
| 高度 |
321mm (12.60″)
|
| 电源杆施工 |
散热器晶闸管模块化设计
|
| 振动 |
Opsal:1.0G峰值,0.15mm (0.006″)位移
|
| 制作 |
3600VA用于辅助触点
|
| English: Break Chinese: 断开 |
360VA,用于辅助触点
|
| 紧固扭矩 |
14.7Nm (130 in · lb)用于电源端子
|
| 内部旁路 |
Yes
|
| 功能 |
单向
|
| 电源端子标记 |
NEMA、CENELEC EN50 012
|
| 控制端子 |
闭合轭架连接,M3螺丝闭合
|
| 电线剥皮长度 |
18~20mm (0.22~0.34″),用于电源端子
|
| 极数 |
3
|
|---|---|
| 机壳 |
开放式
|
| 控制模块结构 |
热固性和热塑性模塑件
|
| 金属部件结构 |
镀层黄铜、铜或喷漆钢
|
文档
|
技术规格表和接线图
基本信息
-- |
|
工作模式
基本信息
-- |
|
尺寸表
基本信息
-- |
|
维修零件列表
基本信息
-- |
|
功能
基本信息
-- |
|
3D尺寸 (STEP)
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
电路保护装置和 SCCR 表
基本信息
-- |
|
150-td009_-zh-p
技术数据
150-TD009 |
|
150-um008_-zh-p
用户手册
150-UM008 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 技术规格表和接线图 | -- |
| 工作模式 | -- |
| 尺寸表 | -- |
| 维修零件列表 | -- |
| 功能 | -- |
| 3D尺寸 (STEP) | -- |
| 产品简介 | -- |
| 电路保护装置和 SCCR 表 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 150-td009_-zh-p | 150-TD009 |
| 用户手册 | 出版 |
| 150-um008_-zh-p | 150-UM008 |
认证
- 欧亚经济共同体
- 中国 CCC
- 澳大利亚RCM
截至 2026-04-29,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
SMC Flex智能电机控制器
150-F43NBDD
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.