Description
Bulletin 1489-M 热磁断路器,标准配置,AC,3 极配置,脱扣曲线 C,UL/CSA 最大电压:480Y/277V AC,IEC/EN 最大电压:400V AC,7A
1489-M3C070
UL489 7A 微型断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Bulletin 1489-M 热磁断路器,标准配置,AC,3 极配置,脱扣曲线 C,UL/CSA 最大电压:480Y/277V AC,IEC/EN 最大电压:400V AC,7A
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.