Description
Bulletin 1489-M 热磁型断路器,标准配置,AC,单极配置,脱扣曲线 D,UL/CSA 最大电压:277V AC,48V DC,IEC/EN 最大电压:230V AC,32A
1489-M1D320
UL489 32A微型断路器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Bulletin 1489-M 热磁型断路器,标准配置,AC,单极配置,脱扣曲线 D,UL/CSA 最大电压:277V AC,48V DC,IEC/EN 最大电压:230V AC,32A
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.