Description
141A MCS 安装系统适配器模块,MCS Iso 母排模块,45mm × 200mm,25A,2 个 MCS 专用顶帽导轨,,按件计价;必须以 10 的倍数购买
141A-SS45RR25M
MCS ISO 45mm 母排适配器模块
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
141A MCS 安装系统适配器模块,MCS Iso 母排模块,45mm × 200mm,25A,2 个 MCS 专用顶帽导轨,,按件计价;必须以 10 的倍数购买
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.