Description
微型接触器,弹簧夹端子,9A,系统控制电压:24 (17~30)V DC,3 个常开主触点,1 个常闭辅助触点,1
100-KR09ZJ01
IEC 9A微型接触器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
微型接触器,弹簧夹端子,9A,系统控制电压:24 (17~30)V DC,3 个常开主触点,1 个常闭辅助触点,1
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.