View all Bulletin 100-K Miniature Contactors
首选
,
100-K09ZJ01
IEC 9A微型接触器
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
活跃
生命周期状态:
活跃
技术规格
基本信息
Mechanical
Electrical
Environmental
图纸
文档
配件
替代产品
技术说明
| Contact Configuration |
1个常闭触点,3个常开触点
|
|---|---|
| 接触器规格 |
9A
|
| 特殊功能 |
螺丝型端子
|
| 作为主触点的常开触点数 |
3
|
|---|---|
| 常闭触点的辅助触点数量 |
1
|
| 抗振性 |
IEC 60068-2
|
| 抗冲击性 |
IEC 60068-2
|
| 最大海拔 |
2000m (NN),符合IEC 60947-4
|
| 使用寿命 |
机械DC控制:15000000次操作
|
| 最大开关频率 |
250 ops/h,AC-4(约200000 ops)
|
| 推荐扭矩 |
10.6 in-lb
|
| 重量 |
DC:0.2kg
|
| 导体横截面 |
主触点,2导线:1–2.5mm² + 1–4mm²
|
| 防护等级 |
IP2X
|
| 驱动电压类型 |
DC
|
|---|---|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 额定冲击耐受电压(Uimp) |
6kV
|
| 可选的过载继电器 |
双金属
|
| 主电流回路电阻 |
2.2mΩ
|
| 功耗(所有电路) |
0.9W@400V,AC-3,Ie
|
| 额定灯丝电流 |
230/240V时为9A,AC-5b
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
IEC:690V,UL,CSA:600V
|
| 电机负载切换 |
11A@400V,AC-7b(50Hz)
|
| 包装 |
单包装(数量为1)
|
| 辅助触点 |
IP2X
|
| 额定电流(封闭式) |
9.8A @ 115V,单相,符合UL/CSA
|
| 额定功率(封闭式) |
5Hp @ 575V,三相,符合UL/CSA
|
| 辅助触点配置 |
1个常闭触点
|
| 最大电容 |
750µF @ 短路电流10kA
|
| General用途电流(封闭式) |
15A,符合UL/CSA标准
|
| 工作时间,闭合延时 |
6...12ms DC(传统)
|
| 低感性负载切换 |
20A@400V,AC-7a,符合IEC 61095(50Hz)
|
| 短时间耐受电流 (Icw) |
10s时为96A,60°C
|
| 工作时间,延时断开 |
8...12ms,带集成二极管
|
| 线圈消耗,保持 |
冷态3.0W,暖态2.6W DC(传统)
|
| 线圈消耗,吸合 |
冷态3.0W,暖态2.6W DC(传统)
|
| 总功耗 |
直流控制:3.5W@400V,AC-3,Ie
|
| 操作限制,脱扣回路 |
(0.2...0.75)×Us@50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 灯的切换 |
气体放电lA,开路:18A@40°C,AC-5a
|
| 线圈的绝缘等级 |
符合 IEC 60085 的 F 级,符合 UL 508 的 105 级绝缘系统
|
| AC电机切换额定值 |
3 极:5Hp @ 575V (AC-2、AC-3、AC-4),三相(60Hz)
|
| 密封冷却压缩机电机的切换 |
18A @ 400V,AC-8a(过载脱扣器手动复位(50Hz))
|
| 工作限值,吸合 |
(0.85...1.1) × Us @ 50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| UL K5和RK5级熔断器额定值 |
40A@600V,5kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| DIN 熔断器(gG、gL)电流额定值 |
类型 2(符合IEC 60947-4-1):20A@400V,50kA可用故障电流
|
| 线圈电压 |
24(17~30)V DC
|
| 额定工作电流(Ie) |
690V时为8.9A,星形-三角形启动(50Hz)
|
| UL J类和CSA HRCI-J熔断器额定值 |
30A@600V,50kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| 电力变压器的切换 |
视在功率:4kVA@500V,AC-6a@50Hz (n = 30)
|
| 额定工作功率(Pe) |
8.3kW@240V,AC-1(50Hz),环境温度40°C
|
| 直流负载切换 |
3 极串联:9A@48/60V(非感性或轻微感性负载或电阻炉DC-1,60°C)
|
| 可选附件 |
前置辅助触点、浪涌抑制器、电子定时器、机械互锁
|
| 功能 |
微型接触器,统一的面板安装尺寸,面板安装或安装在35mm DIN导轨上,采用环保的材料制成
|
| UL CC类和CSA HRCI-MISC熔断器额定值 |
30A@600V,50kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| 气候耐受性 |
IEC 60068-2-30
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−55至+80°C(−67至+176°F)
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 技术细节 | 100-TD013 |
| 电路保护装置和SCCR表 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 140mp-td002_-zh-p | 140MP-TD002 |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| Contact Configuration |
1个常闭触点,3个常开触点
|
|---|---|
| 接触器规格 |
9A
|
| 特殊功能 |
螺丝型端子
|
| 作为主触点的常开触点数 |
3
|
|---|---|
| 常闭触点的辅助触点数量 |
1
|
| 抗振性 |
IEC 60068-2
|
| 抗冲击性 |
IEC 60068-2
|
| 最大海拔 |
2000m (NN),符合IEC 60947-4
|
| 使用寿命 |
机械DC控制:15000000次操作
|
| 最大开关频率 |
250 ops/h,AC-4(约200000 ops)
|
| 推荐扭矩 |
10.6 in-lb
|
| 重量 |
DC:0.2kg
|
| 导体横截面 |
主触点,2导线:1–2.5mm² + 1–4mm²
|
| 防护等级 |
IP2X
|
| 驱动电压类型 |
DC
|
|---|---|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 额定冲击耐受电压(Uimp) |
6kV
|
| 可选的过载继电器 |
双金属
|
| 主电流回路电阻 |
2.2mΩ
|
| 功耗(所有电路) |
0.9W@400V,AC-3,Ie
|
| 额定灯丝电流 |
230/240V时为9A,AC-5b
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
IEC:690V,UL,CSA:600V
|
| 电机负载切换 |
11A@400V,AC-7b(50Hz)
|
| 包装 |
单包装(数量为1)
|
| 辅助触点 |
IP2X
|
| 额定电流(封闭式) |
9.8A @ 115V,单相,符合UL/CSA
|
| 额定功率(封闭式) |
5Hp @ 575V,三相,符合UL/CSA
|
| 辅助触点配置 |
1个常闭触点
|
| 最大电容 |
750µF @ 短路电流10kA
|
| General用途电流(封闭式) |
15A,符合UL/CSA标准
|
| 工作时间,闭合延时 |
6...12ms DC(传统)
|
| 低感性负载切换 |
20A@400V,AC-7a,符合IEC 61095(50Hz)
|
| 短时间耐受电流 (Icw) |
10s时为96A,60°C
|
| 工作时间,延时断开 |
8...12ms,带集成二极管
|
| 线圈消耗,保持 |
冷态3.0W,暖态2.6W DC(传统)
|
| 线圈消耗,吸合 |
冷态3.0W,暖态2.6W DC(传统)
|
| 总功耗 |
直流控制:3.5W@400V,AC-3,Ie
|
| 操作限制,脱扣回路 |
(0.2...0.75)×Us@50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| 灯的切换 |
气体放电lA,开路:18A@40°C,AC-5a
|
| 线圈的绝缘等级 |
符合 IEC 60085 的 F 级,符合 UL 508 的 105 级绝缘系统
|
| AC电机切换额定值 |
3 极:5Hp @ 575V (AC-2、AC-3、AC-4),三相(60Hz)
|
| 密封冷却压缩机电机的切换 |
18A @ 400V,AC-8a(过载脱扣器手动复位(50Hz))
|
| 工作限值,吸合 |
(0.85...1.1) × Us @ 50Hz、60Hz、50/60Hz
|
| UL K5和RK5级熔断器额定值 |
40A@600V,5kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| DIN 熔断器(gG、gL)电流额定值 |
类型 2(符合IEC 60947-4-1):20A@400V,50kA可用故障电流
|
| 线圈电压 |
24(17~30)V DC
|
| 额定工作电流(Ie) |
690V时为8.9A,星形-三角形启动(50Hz)
|
| UL J类和CSA HRCI-J熔断器额定值 |
30A@600V,50kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| 电力变压器的切换 |
视在功率:4kVA@500V,AC-6a@50Hz (n = 30)
|
| 额定工作功率(Pe) |
8.3kW@240V,AC-1(50Hz),环境温度40°C
|
| 直流负载切换 |
3 极串联:9A@48/60V(非感性或轻微感性负载或电阻炉DC-1,60°C)
|
| 可选附件 |
前置辅助触点、浪涌抑制器、电子定时器、机械互锁
|
| 功能 |
微型接触器,统一的面板安装尺寸,面板安装或安装在35mm DIN导轨上,采用环保的材料制成
|
| UL CC类和CSA HRCI-MISC熔断器额定值 |
30A@600V,50kA可用故障电流,符合UL 508和CSA 22.2 No. 14
|
| 气候耐受性 |
IEC 60068-2-30
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−55至+80°C(−67至+176°F)
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
技术细节
基本信息
100-TD013 |
|
电路保护装置和SCCR表
基本信息
-- |
|
140mp-td002_-zh-p
技术数据
140MP-TD002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 技术细节 | 100-TD013 |
| 电路保护装置和SCCR表 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 140mp-td002_-zh-p | 140MP-TD002 |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
IEC 9A微型接触器
100-K09ZJ01
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。